HSK78Gガス発電機シリーズ

HSK78シリーズは、ガス発電機機能と革新的なガス技術の総合パッケージを提供し、常用電力およびピーク電力アプリケーションに対応します。HSK78G発電機シリーズは、スキッドアップから設計されているため、燃料源や運転条件がいかに極端であっても信頼性の高い電力を提供します。

周波数

50, 60 Hz
定格 kW kVA
連続 1600 - 2000 2000 - 2500

認証

世界各地の規格・基準等に準拠​​​​​​​

製品の在庫状況

アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米

用途

常用出力
コジェネレーション発電機
カミンズHSK78G発電機

この新しいシリーズは、カミンズのガス分野への大胆な一歩を示すものでもあり、その新技術を駆使した新しいエンジンは、効率、過渡性能、ガス変動において従来の天然ガス発電機をはるかにしのぎます。

雪の中のHSK78シリーズ発電機

 

対象産業

 

商業施設/各種機関 公益事業 産業用
空港 埋立地 鉱業用
大学 廃水処理プラント 製造
刑務所 電力系統安定化 石油・ガス産業用
ショッピングモール 嫌気性消化設備 温室
  独立系発電事業者 農業用

 

どこにいても、どんなプロジェクトでも、そこにはいつもカミンズの専門知識。

HSK78Gのサービスとメンテナンスにかけては他と比べものにならないほどの安心感をお客様にお届けしているカミンズ。当社では190か国以上にサービス技術者、エンジニア、部品流通施設を擁してグローバルな体制でクラス最高のアフターマーケットサービスを提供しており、最寄りの専門拠点を通してご利用いただけるようになっています。 

 

カミンズ インフォグラフィックマップ

 

HSK78シリーズ発電機

 

機能 & メリット

ピーク電気効率

  • 最大44.2パーセント(50 Hz)および43.5パーセント(60 Hz)にてISO規格に適合*
  • 70MNまでのさまざまなパイプライン天然ガスで、電気出力に影響を与えることなく動作
  • エンジンの自動調整機能が、燃料の品質の変化とクイックロードステップのパフォーマンスを調整 - その際、エンジンのキャリブレーションは不要、スイッチを切る必要もなし
  • 安定性により優れ、アップタイムがより長く、燃料費がより低いため、総所有コストが低減

これまでにない、使用できる燃料の幅広さ

  • 高出力密度、40MNまでの燃料に対応
  • 使用しなければ廃棄物とみなされるような低コスト/無料の燃料を幅広く動力源にすることができる
  • 新しいモデルは低BTU燃料をより効率的に管理し、刺激性の高い燃料から非常に刺激性の高い汚染レベルの燃料までを使用して、少ないディレーティングでロバストな電力を提供
  • ガス洗浄システムのための場所が不要
  • 資本的支出および運用コストが低減

究極の信頼性

標準ターボ製品で最大40oC(104F) 、高周囲温度ターボ製品でなんと最大55oC(131F)にてフル稼働可能。温度、大気/地面の状態を含めた現場環境に対応

市場をリードする熱・電力複合機能

加熱、冷却、蒸気発生時における熱効率47.1%、熱出力2110 kWという数字は市場をリードするもの。CO2を回収することで環境保全上の大きな利点がもたらされるだけなく、設置スペースが小さくて済み、より柔軟な設計が可能に

業界をリードするサービスサイクル

  • オーバーホール実施の周期は、業界最長の80,000時間。つまり、投資収益率が高く、運用・保守コストを低く抑えられる
  • オンボード スパークプラグセンサー、NOxセンサー、リアルタイムのトレンドデータ収集といった革新的手段による高度な予測診断が、ダウンタイムを最小限に抑え、最適化された標準のメンテナンスコストが可能に

世界各地の規格・基準等に準拠​​​​​​​

  • 後処理なしで250 mg/Nm3(0.5g/hp-hr)の低NOx排出量
  • 4ステップでのロードにおいて、G1で30%のロードステップ。優れた負荷ピックアップと負荷遮断の過渡機能を発揮

60Hzの国・地域におけるコンプライアンス

米国

  • NSPS準拠
  • UL認証取得、マーク付き
    • UL2200
  • 準拠:
    • 電気工事規程、NFPA 70
    • 燃料に関する規程、NFPA 37
    • 非常用電力に関する規程、NFPA 110(レベルおよびタイプ未定)

カナダ

  • CSA認証取得、マーク付き
    • CSA C22.2 No. 14 / No. 100
  • 準拠:
    • 電気工事規定、CSA C22.1
    • 燃料に関する規程、CSA B149
    • 非常用電力に関する規程、CSA C282 / CSA Z32

50Hzの国・地域におけるコンプライアンス

オーストラリア

  • 準拠:
    • 電気工事規程、AS/NZS 3000
    • 燃料に関する規程、AS/NZS 3814
    • 非常用電力に関する規程、AS/NZS 3009

EUおよびアジア

  • CEマーク取得
  • EUグリッドコードに準拠、認証取得

ロシア

  • EACマーク取得 - ロシア関税同盟

ナイジェリア

  • SONCAP
仕様

 

  発電機セットモデル C1600N5CD C1800N5CD C2000N5CD C1600N6CD C1800N6CD C2000N6CD
  Hz 50 50 50 60 60 60
パイプライン天然ガス ISO電気効率(%) 43.8 44.3 44.2 43.2 43.6 43.5
  ISO熱効率(%) 47.7 46.8 45.9 47.3 46.3 45.4
  ISO燃料消費(Kw) 3652 4066 4530 3707 4128 4599
  使用可能な熱(Kw) 1740 1901 2077 1752 1912 2088
  最小メタン価 55 60 70 55 60 70
  データシート D-6405 D-6401 D-6399 D-6417 D-6413 D-6409
低BTU ISO電気効率(%) 42.7 43.2 43.2 42.1 42.5 42.6
  エネルギー含有量
BTU/scf
550 550 550 550 550 550
 

寸法(m) 
(L X W X H)

6.9 x 2.2 x 2.8 6.9 x 2.2 x 2.8 6.9 x 2.2 x 2.8 7.6 x 2.1 x 2.8 7.6 x 2.1 x 2.8 7.6 x 2.1 x 2.8
  温度上昇(度、C) 80 - 105 80 - 105 80 - 105 80 - 105 80 - 105 80 - 105
  NOx排出量
(mg/Nmᶟ)
250-500 250-500 250-500 0.5-1.0

0.5-1.0

0.5-1.0
  データシート D-6429 D-6425 D-6421      
低MN              

* GCCは50Hzでのみ利用可

発電機モデル
スペックシート
Hz
連続 kW / kVA
燃料タイプ
提供状況
エンジンモデル
規格
認証
kWe
50
リーンバーンガス
2000
50
リーンバーンガス
1800
50
リーンバーンガス
1600
60
リーンバーンガス
2000
60
リーンバーンガス
1800
60
リーンバーンガス
1600
60
2000 / 2500
希薄燃焼ガス
アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米
HSK78G
連続
EU、移動用、EU、固定用、EPA、ノンロード(携帯)用、EPA、固定非常用、EPA、固定非緊急時用
50
2000 / 2500
希薄燃焼ガス
アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米
HSK78G
連続
EU、移動用、EU、固定用、EPA、ノンロード(携帯)用、EPA、固定非常用、EPA、固定非緊急時用
60
1600 / 2000
希薄燃焼ガス
アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米
HSK78G
連続
EU、移動用、EU、固定用、EPA、ノンロード(携帯)用、EPA、固定非常用、EPA、固定非緊急時用
50
1600 / 2000
希薄燃焼ガス
アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米
HSK78G
連続
EU、移動用、EU、固定用、EPA、ノンロード(携帯)用、EPA、固定非常用、EPA、固定非緊急時用
60
1800 / 2250
希薄燃焼ガス
アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米
HSK78G
連続
EU、移動用、EU、固定用、EPA、ノンロード(携帯)用、EPA、固定非常用、EPA、固定非緊急時用
50
1800 / 2250
希薄燃焼ガス
アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米
HSK78G
連続
EU、移動用、EU、固定用、EPA、ノンロード(携帯)用、EPA、固定非常用、EPA、固定非緊急時用


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。
発電機モデル

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

希薄燃焼ガス

周波数(Hz)

50

燃料タイプ

希薄燃焼ガス

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

希薄燃焼ガス

周波数(Hz)

50

燃料タイプ

希薄燃焼ガス

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

希薄燃焼ガス

周波数(Hz)

50

燃料タイプ

希薄燃焼ガス