C1600N5CD

周波数

50 Hz

定格

1000 - 2000 kW/kVA

製品の在庫状況

アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ
カミンズHSK78G発電機

周波数

50

排出ガスレベル

EU、移動式アプリケーション

EU、定置型アプリケーション

EPA、ノンロード(ポータブル)アプリケーション

EPA、定置型緊急アプリケーション

EPA、定置型非緊急アプリケーション

エンジンモデル&燃料タイプ

HSK78G - リーンバーンガス

定格

連続

製品タイプ

50Hz 希薄燃焼ガス

筐体のタイプ

非格納

kW/kVA

1000 - 2000 kW/kVA

連続

1600 kW

2000 kVA

関連モデル

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

希薄燃焼ガス

周波数(Hz)

50

燃料タイプ

希薄燃焼ガス

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

希薄燃焼ガス

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

希薄燃焼ガス

周波数(Hz)

50

燃料タイプ

希薄燃焼ガス

セールス担当者へのお問い合わせまたはサービス拠点を検索