DQDAC

周波数

60 Hz

製品の在庫状況

北米

周波数

60

排出ガスレベル

米国EPA、固定非常用、米国およびEU以外の用途

エンジンモデル&燃料タイプ

QSL9 - ディーゼル

定格

非常用出力

常用出力

製品タイプ

発電機セット

関連モデル

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

225 kW

281 kVA

非常用出力

250 kW

313 kVA

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

270 kW

338 kVA

非常用出力

300 kW

375 kVA

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

210 kW

263 kVA

非常用出力

230 kW

288 kVA

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

250 kW

313 kVA

非常用出力

275 kW

344 kVA

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

225 kW

282 kVA

非常用出力

250 kW

313 kVA

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

250 kW

312 kVA

非常用出力

275 kW

343 kVA

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

270 kW

338 kVA

非常用出力

300 kW

375 kVA

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

ディーゼル

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

ディーゼル

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

ディーゼル

セールス担当者へのお問い合わせまたはサービス拠点を検索