C250D6

周波数

60 Hz
定格 kW kVA
常用出力 225 282
非常用出力 250 313

製品の在庫状況

アフリカ、中東、アジア太平洋、インド、ラテンアメリカ、北米
QSL9 Iレンジ発電機

周波数

60

排出ガスレベル

EU、移動式アプリケーション

EU、定置型アプリケーション

EPA、ノンロード(ポータブル)アプリケーション

EPA、定置型緊急アプリケーション

EPA、定置型非緊急アプリケーション

エンジンモデル&燃料タイプ

QSL9-G5 - ディーゼル

定格

常用出力

非常用出力

製品タイプ

60Hz ディーゼル

筐体のタイプ

防音&耐候性

非格納

kW/kVA

200 - 500 kW/kVA

常用出力

225 kW

282 kVA

非常用出力

250 kW

313 kVA

関連モデル

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

225 kW

281 kVA

非常用出力

250 kW

313 kVA

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

270 kW

338 kVA

非常用出力

300 kW

375 kVA

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

210 kW

263 kVA

非常用出力

230 kW

288 kVA

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

250 kW

313 kVA

非常用出力

275 kW

344 kVA

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

250 kW

312 kVA

非常用出力

275 kW

343 kVA

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

270 kW

338 kVA

非常用出力

300 kW

375 kVA

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

ディーゼル

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

ディーゼル

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

ディーゼル

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

ディーゼル

セールス担当者へのお問い合わせまたはサービス拠点を検索