周波数
60 Hz
| 定格 | kW | kVA |
|---|---|---|
| 常用出力 | 22.7 | 28.3 |
| 非常用出力 | 25 | 31.3 |
製品の在庫状況
北米
周波数
60
排出ガスレベル
EU、移動式アプリケーション
EU、定置型アプリケーション
EPA、ノンロード(ポータブル)アプリケーション
EPA、定置型緊急アプリケーション
EPA、定置型非緊急アプリケーション
エンジンモデル&燃料タイプ
4BT3.3-G5 - ディーゼル
定格
常用出力
非常用出力
製品タイプ
家庭用&軽商用
筐体のタイプ
防音&耐候性
非格納
kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
常用出力
22.7 kW
28.3 kVA
非常用出力
25 kW
31.3 kVA