周波数
60 Hz
| 定格 | kW | kVA |
|---|---|---|
| 常用出力 | 13.6 | 16.87 |
| 非常用出力 | 15 | 18.75 |
製品の在庫状況
アジア太平洋、インド、北米
周波数
60
排出ガスレベル
EU、移動式アプリケーション
EU、定置型アプリケーション
EPA、ノンロード(ポータブル)アプリケーション
EPA、定置型緊急アプリケーション
EPA、定置型非緊急アプリケーション
エンジンモデル&燃料タイプ
D1703M - ディーゼル
定格
常用出力
非常用出力
製品タイプ
家庭用&軽商用
筐体のタイプ
防音&耐候性
非格納
kW/kVA
5 - 25 kW/kVA
常用出力
13.6 kW
16.87 kVA
非常用出力
15 kW
18.75 kVA