C200D2R

周波数

50/60、デュアル Hz
定格 kW kVA
常用出力 146 225
非常用出力 160 250

製品の在庫状況

アフリカ、中東、アジア太平洋、ラテンアメリカ
6CTAA8.3G1

周波数

50/60

デュアル

排出ガスレベル

EU、移動式アプリケーション

EU、定置型アプリケーション

EPA、ノンロード(ポータブル)アプリケーション

EPA、定置型緊急アプリケーション

EPA、定置型非緊急アプリケーション

エンジンモデル&燃料タイプ

QSB7-G5 - ディーゼル

定格

常用出力

非常用出力

製品タイプ

50Hz レンタル - ディーゼル

60Hz レンタル - ディーゼル

筐体のタイプ

防音&耐候性

kW/kVA

200 - 500 kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

常用出力

146 kW

225 kVA

非常用出力

160 kW

250 kVA

関連モデル

周波数(Hz)

50/60、デュアル

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

160 kW

225 kVA

非常用出力

176 kW

250 kVA

セールス担当者へのお問い合わせまたはサービス拠点を検索