周波数
50/60、デュアル Hz
| 定格 | kW | kVA |
|---|---|---|
| 常用出力 | 160 | 225 |
| 非常用出力 | 176 | 250 |
製品の在庫状況
アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米
周波数
50/60
デュアル
排出ガスレベル
EU、移動式アプリケーション
EU、定置型アプリケーション
EPA、ノンロード(ポータブル)アプリケーション
EPA、定置型緊急アプリケーション
EPA、定置型非緊急アプリケーション
エンジンモデル&燃料タイプ
QSB7-G5 - ディーゼル
定格
常用出力
非常用出力
製品タイプ
50Hz レンタル - ディーゼル
60Hz レンタル - ディーゼル
筐体のタイプ
非格納
常用出力
160 kW
225 kVA
非常用出力
176 kW
250 kVA