オナン船舶用発電機は、レクリエーション用途の船舶に信頼性の高い電力を供給します。メキシコ湾のスポーツフィッシャーで一日を過ごす時も、豪華なヨットでギリシャののどかな島々を探検する時も、快適さと安心を第一に設計されたオナン発電機セットは、レクリエーションボートに求められる高い要求を満しています。

 

クイックリンク: 発電機 | メリット | 点火保護 | カミンズの活動お問い合わせ

 

船舶用発電機

お客様の電力の要件はどのようなものであっても、カミンズでは4kWから110kWまでの発電機を一式揃えています。

 

どのような発電機セットがお持ちの船に最適か見極めるには、サイジングツールをご利用ください。

静かな優れもの

現代のレクリエーション用船舶はこれまで以上に多くの装備を搭載しているため、信頼性の高い連続的な電源の必要性が高まっています。オナン発電機はバックグラウンドで静音動作し、あらゆる重要な負荷に対して電力を供給するため、乗員はクルーズを楽しむことに専念できるでしょう。当社の幅広い発電機ラインナップと群を抜いたサービスネットワークは、これ以上ないほど高いものとなっています。

 

点火保護

カミンズの発電機は、米国の沿岸警備について規定した連邦規則集 33 CFR183の要件に準拠しており、当社の点火保護型製品は、レクリエーション船内での安全かつストレスのないひとときを提供します。点火保護がいかに静かに、そして安全に洋上の旅に必要な電力を供給することができるかについては、 こちらで詳しくご説明しています。

 

安心のプロテクション

カミンズには業界最高水準の保証と延長補償プランがあり、それを北米最大かつ最も優れたサポートネットワークが下支えしています。カミンズはお客様の発電機に最高のプロテクションを提供し、安心をお届けしています。