船舶用QSL9

出力

290 - 410 hp 216 - 306 kW

トルク

1064 - 1162 ポンド・フィート1443 - 1575 N•m

認証

RCD 2

製品の在庫状況

アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米

用途

船舶用
船舶用 - レクリエーション
船舶用 - 商業用
船舶用 - 推進エンジン
船舶用QSL9

209-302 kW | 281-405 hp

  • 何千時間におよぶ信頼できる商業およびトロール漁船運航を通して証明された信頼性と長寿命性
  • 高圧コモンレール燃料システムからの始動煙が実質ゼロの清潔で静かな操作
  • 長距離のクルージングに適した優れた燃費
  • カミンズの船長のブリーフィングとグローバルサービスネットワークは、安心感をお届けします
  • 英国ダーリントンのダーリントンエンジン工場および米国ノースカロライナ州ロッキーマウントのロッキーマウントエンジン工場で製造。

機能 & メリット

エンジンのデザイン - 堅牢な長寿命を実現するためにデザインされたエンジン。メトリックOリングシールとエッジモールドガスケットが液の漏れを防ぎます。アルミ製ピストンが優れた耐久性を提供

燃料システム - 電子制御式の高圧コモンレール燃料システムが、エンジンの回転数や負荷の状態に関わらず、常に高い噴射圧を提供します。低騒音・低振動のため、静かな動作が可能で、負荷の承認も速くなります

潤滑システム - 標準容量(18 L [19 クォート])の船舶グレードオイルパンに加え、エンジンマウントとリモートルーブフィルターを選べるため、設置の柔軟性とメンテナンスの容易性が向上します

冷却システム - シングルループ低音度最終冷却により、2つのキール冷却器が不要となり、エミッションを削減します。チューブとシェル熱交換は、優れた耐久性とサービスの容易さを考慮した設計で、メンテナンスの必要性を最小限に抑えます。ラジエーター冷却構造では、ファンドライブを利用可能

エアインテイクシステム - 船舶用途向けに最適化されたカミンズ ターボテクノロジーのリアエンジン搭載型水冷ターボチャージャー

排気システム - Cast水冷式マニホールドが表面温度を低下させ、安全性とパーフォーマンスを向上

電子機器 - 12vおよび24vのQuantum System電子機器には、実績のあるECM機能が搭載されており、燃料消費量、デューティサイクル、エンジン負荷、速度などの運転パラメータをモニターするとともに、診断、予測、完全なエンジン保護を提供します。すべての船舶の接続に簡素化された電気カスタマーインターフェイスボックスを利用できるため、設置の複雑さが軽減します

認証 - 後処理なく米国EPA Tier 3エミッション規制に準拠します。国際船級協会連合(IACS)およびSOLASの要件を満たす設計。利用可能なクラス認証の全リストについては、お近くのカミンズ担当者にご相談ください。

オプション機器

 

  • 前面パワーテイクオフアダプター
  • エアおよび電動始動モーター
  • 内蔵のC コマンド電子機器パネルには、操作やパフォーマンスを監視し、最大限に活用するための様々な表示オプションをご用意
  • SAE Bアクセサリードライブ
  • 完全に統合されたタイプ承認アラームと安全システム
仕様

形状

直列6-気筒、4 ストロークディーゼル

アスピレーション

ターボチャージ式/アフタークーリング式

排気量

8.9 L (542 in3)

ボア & ストローク

114 X 145 mm (4.49 X 5.71 インチ)

ローテーション

フライホイールに向かって反時計回り

燃料システム

高圧一般鉄道

 

 

製品の寸法と重量 

 

 

全長

mm (in)

1362.3 (53.63)

ブロックの長さ

mm (in)

856.0

(33.7)

全幅

mm (in)

969.8 (38.18)

全高

mm (in)

1213.7 (42.78)

全量

kg (lb)

977 (2153)

寸法は、選択されたエンジン形状によって異なる場合があります。



弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。
定格

レクリエーション船舶用推進エンジン(可変速定格)

モデル

kW

MHP

BHP

速度 (RPM)

定格

エミッション

QSL9

302

410

405

2100

高出力

IMO 2 | EPA 3 | RCD 2

 

商用船舶用推進エンジン(可変速定格)

モデル

kW

MHP

BHP

速度 (RPM)

定格

エミッション

QSL9

209

285

281

1800

連続

IMO 2 | EU 3a

QSL9-SW

213

290

286

1800

連続

IMO 2 | EPA 3 | EU 3a

QSL9-KC

213

290

286

1800

連続

IMO 2 | EPA 3 | EU 3a

QSL9

243

331

326

1800

ヘビーデューティー

IMO 2 | EU 3a

QSL9-KC

246

335

330

1800

ヘビーデューティー

IMO 2 | EPA 3 | EU 3a

QSL9-SW

246

335

330

1800

ヘビーデューティー

IMO 2 | EPA 3 | EU 3a

QSL9

298

406

400

2100

メディウム継続

IMO 2 | EU 3a

QSL9-SW

302

410

404

2100

メディウム継続

IMO 2 | EPA 3 | EU 3a

QSL9-KC

302

410

404

2100

メディウム継続

IMO 2 | EPA 3 | EU 3a

船舶用排出ガスに関する詳細情報については、 こちらをクリックしてください。



効率
パフォーマンス

または