カミンズのケーススタディ

カミンズは、長期的な視点でお客様に寄り添い続けます。お客様との持続的なパートナーシップを構築し、よりスマートなイノベーションへとつなげています。ここで紹介する導入事例は、世界水準のイノベーションを通じて、さまざまな業界のお客様により優れた電力ソリューションを提供してきた当社の取り組みと成果を示すものです。

フィルターのケーススタディ

目的:大規模な新しい金融データセンターのフェーズ1の新しいバックアップシステムを提供する

目的:東アフリカ初のハイパースケールデータセンター向けの非常用電力システムのフェーズ1を提供

目的:サウジアラビアのデジタルインフラストラクチャを強化し、複数のハイパースケールデータセンターの効率的な運用を開発および保証すること。

ネイバーの 覇権推進の背後にあるクラウドブーム プラットフォームのトラフィックが急増する中、ネイバーは、大量の発電機セットを使用して6つのフェーズで開発されるアジア最大のデータセンターの1つを構築するプロジェクトに着手しました。  Gak Sejongデータセンターの第1フェーズには、60Hzのスタンバイ定格37のカミンズQSK95発電機18台が搭載されています。

課題:  Uptime Instituteが定義する厳しいTier 3認証要件を満たすために、Digital Realty向けの信頼性の高い重要な保護電源システムを設置すること。ソリューション:Cummins Power Generationは、QSK60-G4エンジンを搭載した6台の屋根取り付け型C2250D5ディーゼル発電機セットを、特注の音響エンクロージャーと燃料システムとともに納入しました

課題:  LG CNS釜山グローバルデータセンターに信頼性の高いスタンバイ電源システムを設置し、サービスの継続性を確保し、停電時のデータ損失を防ぐこと。ソリューション:カミンズは、12台のC2250D6Aディーゼル発電機セットで構成される包括的な電力システムを提供し、合計27MWの非常用電力を供給しました。解像 度

課題:  NEXTDCの重要度レベルの要件を満たすように調整されたバックアップ電源システムを設計し、型破りな環境に設置するだけでなく、作業や機器の完全性を構成することなく、顧客の市場投入までの時間を短縮します。ソリューション:CPG gの3つのC2250 QSK60発電機セットで構成される5.4 MWのスタンバイ電力

KBC Bank Challengeのためのカミンズ電力ソリューション:  KBC銀行とそのハンガリーの子会社K&Hは、ハンガリーにある同行のミラーデータセンター2拠点の非常用電力にカミンズを選択しました。解決策:ミラーリングされた各サイトには、サイトごとに2つのC3000 D5発電機セットが装備されており、どちらもQSK78エンジンとPCC 3.3コントロールを備えていました。

カミンズのデータセンター連続ソリューションがTurkcellの課題のトップチョイス:  Turkcellのデータセンターに連続電力を供給するメインプロバイダーになること。解決策:カミンズは、3階建ての建物の地下室に、1675台のC10 D5A発電機セット、2台のC1100 D5Bユニット、1台のC700 D5を設置しました。 カミンズはまた、SUPPの契約を獲得しました