カミンズ船舶レファレンス番号680

バングラデシュ海運省は、内陸河川、運河、港の広範なネットワークの管理を担当するバングラデシュ内陸水運局(BIWTA)を監督しています。(http://www.biwta.gov.bd/)当局はまた、パイロットを必要とする海域や船舶の水先案内を義務付け、管理しています。幅広い責任を引き受けるために、当局は最近強力な新しいタグボートを追加した船舶の艦隊を持っています。

韓国の釜山でドンヘ造船所によってKomac Design Tech社の設計で建造されました。Ltd.では、タグボートの長さは36.6メートル、幅は9.6メートル、深さは4.2メートルです。カミンズの16気筒KTA50M2エンジンのペアを搭載し、それぞれが1800 RPMで1600 HPの連続出力を、ノズルに2100 m/mの4ブレードプロペラを備えたショットル方位角ドライブのペアを供給します。ドライブトレインの削減は5.858:1で、その結果、船の支援を提供するのに十分なパワーと操縦性を備えた約40トンのボラードプルが得られます。

ホーザーウインチは前後にあり、牽引フックも最初のデッキレベルの船尾にあります。1階のキャビントップに取り付けられた電気油圧式ナックルブームは、船舶にさらなる汎用性を提供します。電力は、2つの220PS x 1500 rpm発電機セットと1つの72PS x 1500 rpmハーバーセットによって供給されます。宿泊施設は14人の乗組員に提供され、乗組員を含む合計23人の容量があります。燃料容量は70立方メートル、淡水は25 m3で、最大15日間の航海が可能です。
詳細情報:
ハサン・マフムード・タレク氏
チーフエンジニア(マリン)共同プロジェクトディレクター
ビウタ
東海造船
#495-11 亀平洞(グピョンドン)
サハグ釜山
Korea
コマデザインテック(株)
5階、8、鶴東路、6ギル
江南区(カンナムグ)
ソウル、韓国
電話: 82 2 549 3161 から 3
ベン・リー
アカウントマネージャー、マリンマーケティング
カミンズ韓国(株)
電話番号:82 2 3420 0910
携帯電話: 82 10 3013 0910
Eメール: [メール保護]
ギリシャの客船、カミンズでリパワリング。 水上タクシーでシミ島までクルージングするのは、エーゲ海を渡る船旅以上の価値があります。ギリシャ本土の東岸を出発...
荒天時に海に出ざるを得ない乗組員は、高い能力を持つ漁船のDNAに基づいたトロール船が本来持つ堅牢で頑丈な設計に依存しています...