出力
トルク
認証
製品の在庫状況
用途
1044-1398 kW | 1400-1875 hp
- 商用船舶用の厳しい環境下で、過去25 に渡って培ってきた実証済みの伝統
- 商用船舶のオペレーターがしばしば遭遇する過酷な条件に耐えうるように設計されており、スーパーヨットやヨット支援船などのレクリエーションボートの用途にも、同様の信頼性と耐久性のある電力を提供できることになりました。
- IMOのTier1認証を取得、多くの定格もIMOのTier2認証を取得しています。
- カミンズグローバルサービスネットワークに支えられた1年間の包括的保証で補償されます
- 英国ダベントリーのダベントリーエンジン工場で製造
機能 & メリット
エンジンのデザイン - 薄型のため、装着やメンテナンスが容易です。交換可能なウェットシリンダーライナーにより、寿命が長くなり、リビルドコストを低減しています。耐久性に優れたギャラリークールドピストンを採用
燃料システム - 信頼性の高いカミンズ PT燃料システムは、機械またはCENTRY電子機器で操作することができ、正確なエンジン燃料供給が可能です。ステップタイミングコントロール(STC)により、負荷時のスムーズなエンジン加速を実現します
冷却システム - キール冷却式またはエンジン搭載のプレート式熱交換器を採用し、設置コストとメンテナンスの軽減を実現。スピンオン式カミンズ浄水フィルターにより冷却システムの腐食を防止します
排気システム - 遮水効果のある乾式排気マニホールドにより、燃料消費量を削減し、パフォーマンスの向上を実現しました。
エアシステム - 吸気制限表示機能付きの船舶用グレードのエアフィルター。船舶用の用途に最適化されたツインカミンズターボチャージャー
潤滑システム - 標準 (151 L [40 gal]) または高容量 (185 L [49 gal]) 船舶用グレードオイルパン。サービスの簡素化にカミンズのスピンオンオイルフィルターカートリッジをご用意しています
電子機器 - 24-ボルトの標準電気システム、オプションで 12-ボルトをご用意しています。船舶用グレードワイヤリングハーネスを搭載
認証 - IMO Tier II のエミッション規制に準拠
オプション機器
- CENTINEL™ オイルマネージメントシステム
- プレ潤滑スターター ドライスタートから保護します
- ダイレクト搭載前面パワーテイクオフ
- 二重潤滑と燃料フィルトレーション
- エンジンルーム & アナログゲージ付きパイロットハウスパネル
- C コマンド PTパネル
- ELIMINATOR™ セルフクリーニングオイルフィルトレーションシステム