カミンズ船舶レファレンス番号774

アルゼンチンの造船所でアルゼンチンの設計で建造された新しい28.8 x 10メートルの方位角船尾ドライブタグボートは、まもなく母国で船を扱う作業になります。ブルータスと名付けられたこの船は、エミリオ・ノエルによって設計され、ブエノスアイレスのAstilleros Unidelta S.A.によって建造されました。
船の深さ4.7メートルには、2つのロールスロイス方位角スラスター、タイプUS 205 / P20 FPが含まれています。これらの後部に取り付けられたスラスターはそれぞれ、1900RPMで2700 HP(2013 kW)を生成する16気筒カミンズQSK60Mディーゼルエンジンを搭載しています。船体形状は、船尾に細かいデッドライズを与えるために後方に広がるダブルシャインを備えており、タグボートが前方モードと後方モードの両方で効率的に動作できるようにします。

設計速度12ノットの5400HPタグボートは、65トンのボラード牽引力を提供することが期待されています。フォアデッキには、ロールスロイス油圧牽引とアンカーウインチの組み合わせが取り付けられています。後部デッキには、65トンのリリース負荷を備えたMapaweyクイックリリースディスクタイプの牽引フック、タイプDCX50 / 65があります。他の船尾甲板装備には、3トンの25 m / minキャプスタンが含まれます。

タグボートには、カミンズ6BT5.9-D(M)を搭載したディーゼル駆動のポンプセットも装備されており、毎時200立方メートルの電力を、それぞれ毎時100立方メートルの2台のモニターに供給することができます。2つの80kW発電機セットは、それぞれカミンズ6B-CPエンジンを搭載しています。
宿泊施設は最大107人の乗組員に提供されます。タンクには10.4立方メートルの燃料、15.8 cu.mt が含まれています。水と6.5 cu.mt。潤滑油の。この船は、ロイド船籍簿とアルゼンチン海軍の規則に基づいて設計および建造されています。
タグボートブルータスは、柔軟な設計を利用して、港湾および船舶支援タグボートとして、また沿岸曳航の両方として機能します。
写真提供:カミンズ
ビデオを見る: https://www.youtube.com/watch?v=eyH2T8bl2C8&feature=youtu.be
詳細情報:
ボートビルダー:
アスティレロスユニデルタS.
チュブ1350、1624リンコンデミルベルグ、
ブエノスアイレス, アルゼンチン
電話: +54 11 4749 9112
ボートデザイナー:
エミリオ・ノエル
サン・マルティン 981, ピソ 4, オフィチーナ 14, 1004 CABA,
Argentina
電話: +54 11 4311 7782
エンジン供給:
アルマンド・タヴァロッツィ
HHPセールスエンジンリーダー
カミンズディストリビューション
ルタ パナメリカーナ Km. 32,5
エルタラール、ブエノスアイレス、アルゼンチン
電話: +54 11 4736-6428
セル: +54 11 3280-8713
ギリシャの客船、カミンズでリパワリング。 水上タクシーでシミ島までクルージングするのは、エーゲ海を渡る船旅以上の価値があります。ギリシャ本土の東岸を出発...
荒天時に海に出ざるを得ない乗組員は、高い能力を持つ漁船のDNAに基づいたトロール船が本来持つ堅牢で頑丈な設計に依存しています...