Progettiamo la prossima generazione di energia affidabile. Introduzione Con oltre 100 anni di innovazione e di esperienza nelle applicazioni di tutto il mondo, Cummins offre l'affidabilità e la durata che gli operatori si aspettano. Cerca Unità Inglese Scala metrica Tipo di prodotto 1 Motore (407) Potenza 0 - 99 CV (22) 100 - 249 CV (103) 250 - 499 CV (257) 500 - 999 CV (121) 1000 - 1999 CV (34) 2000 - 2999 CV (15) 3000 - 3999 CV (7) >= 4000 CV (4) Coppia 0 - 249 lb-ft (15) 250 - 499 lb-ft (41) 500 - 999 lb-ft (131) 1000 - 1999 lb-ft (194) 2000 - 4999 lb-ft (64) 5000 - 9999 lb-ft (9) >= 10000 lb-ft (7) Disponibilità del prodotto Africa Medio Oriente (386) Asia Pacifico (393) Europa (393) India (59) America Latina (390) Nord America (401) Applicazione Agricoltura (55) Autotrasportatori e autocisterne (2) Motori cabinati (1) Edilizia (57) Difesa (1) Trivellazione (13) Autocarri e autobus euro (8) Antincendio ed emergenze (36) Compressione del gas (10) Autocarri pesanti (30) Veicoli commerciali leggeri (2) Settore marittimo (30) Settore marittimo - Motori ausiliari (20) Settore marittimo - Commerciale (29) Settore marittimo - Motori di propulsione (20) Settore marittimo - ReCon (8) Settore marittimo - Ricreativo (25) Autocarri medi (28) Motori per l'estrazione mineraria (39) Pullman (11) Motori per motorhome e camper (27) Motori a gas naturale (14) Motori a petrolio e gas (47) Pick-up (7) Unità di potenza (12) Motori ferroviari (23) Camper (1) Rifiuti (7) Rimotorizzazione (2) Scuolabus (18) Autobus (26) Produttori di attrezzature per camion e allestitori (18) Estrazione mineraria sotterranea (3) Professionale (15) Manutenzione dei pozzi (25) Livello di certificazione CARB (4) CSA Classe I Divisione 2 (1) EPA (4) EPA 2007 (25) EPA 2010 (26) EPA 2013 (26) EPA 2017 (28) EPA 2018 (14) EPA 2020 (1) EPA 2021 (15) EPA 2024 (11) EPA 2027 (3) Conforme a EPA SI NSPS 2011 (1) Conforme a EPA SI NSPS (2) EPA Livello 1 (4) EPA Livello 2 (32) EPA Livello 3 (40) EPA Tier 3, EU Stage IIIA (2) EPA Livello 4 (30) EPA Livello 4F (6) EU Stage I (33) EU Fase II (2) EU Stage III (50) EU Fase IIIA (1) EU Stage V (11) Euro 2 (3) Euro 3 (3) Euro 5 (1) Euro 6 (1) Euro 6 - Fase D (1) Euro II (3) Euro III (3) Euro V (1) Euro VI (3) IMO 2 (1) IMO III (2) IMO Livello I (5) IMO Livello II (9) N/A (1) Senza certificazione (11) DMC 2 (4) Fase V (11) Livello 1 (5) Livello 2 / Fase II (25) Livello 3 / Fase IIIA (39) Livello 4 Finale / Fase IIIB (1) Livello 4 Finale / Fase IV (8) Livello 4 Finale/Fase V (9) Livello 4 Interim / Fase IIIB (14) QSL (Tier 2) Visualizza dettagli C8.3 (Tier 2) Potenza 185 - 260 hp Potenza 138 - 194 kW Coppia 631 - 889 lb-ft Coppia 856 - 1205 N•m Visualizza dettagli C8.3 per l'agricoltura (Tier 2) Potenza 185 - 260 hp Potenza 138 - 194 kW Coppia 631 - 889 lb-ft Coppia 856 - 1205 N•m Certificazione Tier 2 / Stage II, EPA Tier 2, EU Stage I Visualizza dettagli C8.3 Per l'edilizia (Tier 2) Potenza 185 - 260 hp Potenza 138 - 194 kW Coppia 631 - 889 lb-ft Coppia 856 - 1205 N•m Certificazione Tier 2 / Stage II, EPA Tier 2, EU Stage I Visualizza dettagli QSB per l'agricoltura (Tier 2) Potenza 110 - 275 hp Potenza 82 - 205 kW Coppia 305 - 730 lb-ft Coppia 414 - 990 N•m Certificazione Tier 2 / Stage II, EPA Tier 2, EU Stage I Visualizza dettagli B5.9 (Tier 2) Visualizza dettagli B3.3 (Tier 2) Potenza 60 - 85 hp Potenza 45 - 63 kW Coppia 158 - 215 lb-ft Coppia 214 - 292 N•m Visualizza dettagli B3.3 Per l'edilizia (Tier 2) Potenza 60 - 85 hp Potenza 45 - 63 kW Coppia 158 - 215 lb-ft Coppia 214 - 292 N•m Certificazione Tier 2 / Stage II, EPA Tier 2, EU Stage I Visualizza dettagli B3.3 Per l'agricoltura (Tier 2) Potenza 60 - 85 hp Potenza 45 - 63 kW Coppia 158 - 215 lb-ft Coppia 214 - 292 N•m Certificazione Tier 2 / Stage II, EPA Tier 2, EU Stage I Visualizza dettagli B Series (Tier 2) Potenza 80 - 173 hp Potenza 60 - 129 kW Coppia 217 - 580 lb-ft Coppia 294 - 786 N•m Visualizza dettagli Serie B per l'agricoltura (Tier 2) Potenza 80 - 173 hp Potenza 60 - 129 kW Coppia 217 - 580 lb-ft Coppia 294 - 786 N•m Certificazione Tier 2 / Stage II, EPA Tier 2, EU Stage I Visualizza dettagli Serie B per l'edilizia (Tier 2) Potenza 80 - 173 hp Potenza 60 - 129 kW Coppia 217 - 580 lb-ft Coppia 294 - 786 N•m Certificazione Tier 2 / Stage II, EPA Tier 2, EU Stage I Visualizza dettagli Impaginazione Prima pagina 01 Pagina precedente ... Pagina 22 Pagina 23 Pagina 24 Pagina 25 Pagina attuale 26 Pagina 27 Pagina 28 Pagina 29 Pagina 30 Pagina successiva ... Ultima pagina 34 301-313 di 407 Filtra i prodotti