QSB per l'agricoltura (Tier 2)

Potenza

110 - 275 CV 82 - 205 kW

Coppia

305 - 730 lb-ft 414 - 990 N•m

Certificazione

Tier 2 / Stage II, EPA Tier 2, EU Stage I

Disponibilità del prodotto

Nord America, Africa Medio Oriente, America Latina, Asia Pacifico, Europa

Applicazioni

Agricoltura
Motore Cummins QSB per applicazioni agricole

Che tu gestisca un'azienda agricola familiare di 60 acri o un'area di 8.000 acri, è necessaria la precisione e la flessibilità dei controlli elettronici integrali. È qui che i motori Cummins QSB da 4 cilindri e da 6 cilindri fanno sì che ogni apparecchiatura funzioni in modo più duro, più a lungo e meglio.

I valori nominali vanno da 110 a 275 hp, sia con la versione raffreddata con scambiatore sia con la versione turbocompressa, che offrono prestazioni eccezionali ad ogni avvio. Un gruppo filtro a bassa manutenzione è solo una delle tante caratteristiche standard che riducono al minimo i tempi di fermo per la manutenzione. Tra le molte opzioni che ti consentono di personalizzare il tuo QSB ci sono pacchetti che riducono il livello di rumore complessivo fino a 4 dBA.

Ottenere la giusta combinazione per abbinare attrezzatura, ambiente e carichi di lavoro non è mai stato così facile. Cummins PowerMatch e Advisor sono pronti a fornire assistenza esperta con le specifiche e il processo di installazione.

Tutti i motori QSB sono coperti dalla garanzia in tre fasi di Cummins, uno dei piani più completi e semplici del settore.

I motori QSB soddisfano tutti gli standard sulle emissioni Tier 2 e Stage II e raggiungeranno la conformità Tier 3 e Stage IIIA con la tecnologia interna al cilindro che mantiene una soluzione di progettazione compatta, semplice ed economica.

Il motore QSB non è più disponibile per l'acquisto.

Caratteristiche e vantaggi

Il QSB è dotato di un blocco dell'alesaggio principale in ghisa progettato strutturalmente per ridurre il rumore e aumentare la durata. Una pompa dell'acqua integrata, una pompa di lubrificazione, alloggiamenti del radiatore e un bypass del refrigerante eliminano possibili punti di perdita.

  • Controlli elettronici integrali - Ottimizza le prestazioni del motore e fornisce una perfetta integrazione con altri componenti, diagnostica avanzata e un set completo di opzioni di programmazione.
  • Un basamento profondo e rigido con nervature strutturali - Per una minore rumorosità e una maggiore durata.
  • Turbocompressore HX35 con valvola wastegate - Il design con valvola wastegate ottimizza il funzionamento lungo la curva di coppia con una migliore reattività.
  • Gruppo del filtro carburante a bassa manutenzione - Il filtro del carburante incorpora un estrattore dell'acqua integrale e un sensore dell'acqua nel carburante. Filtro della durata di 500 ore facilmente sostituibile a carico massimo con un filtro Fleetguard® standard.
  • Iniettori centrati con pozzetti simmetrici dei pistoni - Per un migliore flusso dell'aria e una dispersione uniforme del carburante, con conseguente aumento della potenza, una migliore risposta alle sovratensioni e ridotto consumo di carburante nelle versioni con 24 valvole del QSB.
Specifiche

I motori Cummins QSB sono costruiti su uno dei modelli di blocco motore di maggior successo al mondo. Disponibile in dimensioni da 3,9 litri, 4,5 e 5,9 litri e una configurazione a 12 o a 24 valvole nei modelli a 6 cilindri, c'è un motore QSB con le giuste dimensioni, potenza e coppia che si adatta a ogni tipo di apparecchiatura agricola, dai piccoli trattori agli scuotitori per alberi da frutta e alle raccoglitrici di bacche.

 
  QSB3.9 QSB4.5 QSB5.9
Tipo di motore 4 cilindro in linea 4 cilindro in linea 6 cilindro in linea
Cilindrata 238 cu in 3,9 litri 275 cu in 4,5 litri 359 cu in 5,9 litri
Potenza dichiarata 120-130 hp 89-97 kW 110 hp 82 kW 130-275 hp 97-205 kW
Coppia massima 350-355 lb-ft 475-481 N•m 305 lb-ft 414 N•m 400-730 lb-ft 542-990 N•m
Alesaggio e tempo 4,02 in x 4,75 in 102 mm x 120 mm 4,02 in x 5,39 in 102 mm x 137 mm 4,02 in x 4,72 in 102 mm x 120 mm
Aspirazione Turbocompresso e raffreddato con scambiatore
Capacità del sistema dell'olio 10 qt USA 9,5 litri 10 qt USA 9,5 litri 17 qt USA 16,1 litri
Capacità del refrigerante 8,3 qt USA 7,9 litri 8,3 qt USA 102 mm x 120 mm 10,5 qt USA 9,9 litri
Lunghezza 30,6 in 777 mm 30,6 in 777 mm 40,0 in 1017 mm
Larghezza 24,9 in 632 mm 24,9 in 632 mm 26,9 in 684 mm
Altezza 37,7 in 958 mm 35,5 in 901 mm 37,7 in 958 mm
Peso (bagnato) 745 lb 338 kg 745 lb 338 kg 952-1056 lb 432-479 kg


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.
Valori nominali
Modello motore hp (kW) pubblicizzati @ giri/min hp (kW) di picco a giri/min Coppia massima lb-ft (N•m) a giri/min
QSB5.9
QSB 275* 275 (205) a 2500 275 (205) a 2300 730 (990) a 1500
QSB 240 240 (179) a 2500 250 (186) a 2300 730 (990) a 1500
QSB 240 240 (179) a 2400 245 (183) a 2300 730 (990) a 1500
QSB 230 230 (172) a 2200 230 (172) a 2200 652 (884) a 1500
QSB 220 220 (164) a 2500 230 (172) a 2300 670 (908) a 1500
QSB 217 217 (162) a 2000  217 (162) a 2000  660 (762) a 1500 
QSB 215 215 (160) a 2500 225 (168) a 2300 655 (888) a 1500
QSB 215 215 (160) a 2200 225 (168) a 2000 692 (938) a 1500
QSB 205 205 (153) a 2500 215 (160) a 2300 625 (847) a 1500
QSB 205 205 (153) a 2200 215 (160) a 2000 685 (929) a 1500
QSB 195 193 (145) a 2300  198 (148) a 2200  564 (765) a 1500 
QSB 190** 190 (142) a 2200 200 (149) a 2000 658 (892) a 1500
QSB 185 185 (138) a 2500 190 (142) a 2300 575 (780) a 1500
QSB 185 185 (138) a 2200 190 (142) a 2000 575 (780) a 1500
QSB 180** 180 (134) a 2200 190 (142) a 2000 624 (846) a 1500
QSB 173 173 (129) a 2500 179 (133) a 2300 530 (700) a 1500
QSB 173 173 (129) a 2200 178 (133) a 2000 580 (719) a 1300
QSB 165 165 (123) a 2000 165 (123) a 2000 524 (694) a 1300
QSB 155 155 (116) a 2300 160 (119) a 2000 440 (597) a 1500
QSB 155 155 (116) a 2500 160 (119) a 2300 440 (597) a 1500
QSB 155 155 (116) a 2200 160 (119) a 2000 440 (597) a 1500
QSB 140 140 (104) a 2200 145 (108) a 2000 434 (589) a 1500
QSB 130 130 (97) a 2500 130 (97) a 2300 373 (506) a 1500
QSB 130** 130 (97) a 2200 132 (98) a 2000 400 (542) a 1400
QSB4.5
QSB 110 110 (82) a 2500 110 (82) a 2500 305 (414) a 1500
QSB 110 110 (82) a 2200 110 (82) a 2200 305 (414) a 1500
QSB3.9
QSB 130 130 (97) a 2500 135 (101) a 2300 355 (481) a 1500
QSB 125 125 (93) a 2200 125 (93) a 2200 355 (481) a 1500
QSB 120 120 (89) a 2500  125 (93) a 2300  350 (475) a 1400 

Tutti i valori nominali sono intermittenti se non diversamente specificato. Potrebbero essere disponibili valori nominali aggiuntivi. Verifica con il tuo distributore o rivenditore Cummins. Tutti i valori nominali sono approvati Tier 2.

*Indica valori nominali limitati.
**Indica un valore nominale continuo.
Manutenzione
Intervalli di manutenzione

I motori QSB sono progettati per funzionare fino a 250 ore/6 mesi per i motori turbocompressi e 500 ore/6 mesi per i motori raffreddati con scambiatore tra un'interruzione e l'altra per la manutenzione programmata.

Per informazioni complete sulla manutenzione, consultare il Manuale del proprietario o il Manuale di funzionamento e manutenzione.
Efficienza
Prestazioni

o