QSL (Tier 2)

Potenza

hp 0 kW

Coppia

lb-ft 0 N•m

Disponibilità del prodotto

Nord America, Africa Medio Oriente, America Latina, Asia Pacifico, Europa

Applicazioni

Agricoltura
Edilizia

Caratteristiche principali:

  • Il QSL offre un aumento di coppia fino al 50% e 1150 lb-ft di coppia massima Potenza di trazione extra sul campo 
  • Combinazione di 24 valvole per una migliore "respirazione"
  • Sistema brevettato common rail ad alta pressione con iniettori di carburante centrati
  • Il turbocompressore con valvola wastegate Holset fornisce potenza di reattività QSL su tutta la gamma di velocità del motore
  • Il QSL è completamente ricostruibile
  • Il design a blocchi integrato garantisce un'elevata affidabilità
  • Filtri a bassa manutenzione e intervalli di cambio dell'olio prolungati significano tempi di fermo ridotti.


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.
Efficienza
Prestazioni

o