Gruppi elettrogeni

Cummins fornisce gruppi elettrogeni diesel e a gas da 15 a 3750 kVA.

Tutti gli aspetti della progettazione, della produzione e dell'assistenza dei gruppi elettrogeni sono stati riuniti in un'unica azienda. Tutti i componenti principali, quali il motore, l'alternatore, i sistemi di controllo e i contenitori, sono prodotti e costruiti da Cummins. Questo approccio integrato indica che ogni elemento di un gruppo elettrogeno viene abbinato per operare in armonia sin dalla fase iniziale.

Introduzione

 

 

Unità

Frequenza

60

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

10,8 kW

10,8 kVA

Alimentazione di riserva

12 kW

12 kVA

Frequenza

50

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

6 kW

7,5 kVA

Frequenza

50

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

8 kW

10 kVA

Frequenza

50

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

12 kW

15 kVA

Frequenza

50

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

14,8 kW

18,5 kVA

Frequenza

50

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

16 kW

20 kVA

Frequenza

50

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

20 kW

25 kVA

Frequenza

50

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

22 kW

27,5 kVA

Frequenza

50

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

24 kW

30 kVA

Frequenza

50

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

66 kW

82,5 kVA

Frequenza

50

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

80 kW

100 kVA

Frequenza

50

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

100 kW

125 kVA

Interruttori di trasferimento

Cummins Power Generation offre una gamma di interruttori di trasferimento automatici e non automatici e di interruttori di trasferimento di isolamento in bypass da 40 a 4.000 ampere per un'intera gamma di applicazioni.

Tutti gli interruttori di trasferimento sono progettati pensando alla flessibilità e alla facilità d'uso. Inoltre, quanso sono accoppiate con i gruppi elettrogeni di Cummins (quadri di controllo e controlli in parallelo), le nostre solide funzioni del sistema di alimentazione garantiscono prestazioni affidabili, massimizzando l'efficienza dei costi.

Controlli del livello di sistema e quadri elettrici di controllo

Cummins Power Generation realizza soluzioni di alimentazione in parallelo affidabili dagli inizi degli anni 1960 per un'ampia gamma di applicazioni. I controlli Cummins a livello di sistema sono progettati, prodotti, testati e certificati da terze parti secondo le norme UL891, IEC 61439-2, CSA 22.2, Seismic e CE e garantiscono funzionalità, affidabilità e qualità di livello mondiale.

I quadri di distribuzione sono disponibili nelle opzioni di bassa e media tensione. I quadri elettrici in parallelo a bassa tensione sono classificati UL 891 o UL 1558 per applicazioni da 208 a 600 volt. Per applicazioni ad alta tensione sono disponibili quadri elettrici in parallelo a media tensione conformi allo standard ANSI C37.20.2.

Schede di classificazione

Contattaci