Digital Master Control DMC2000
Il nuovo PowerCommand® DMC2000 di Cummins è un controllo in parallelo del sistema di alimentazione per sistemi di alimentazione semplici in cui è possibile controllare il sistema con la tranquillità di disporre di un sistema di sicurezza eccellente e con prestazioni altrettanto eccellenti.
Certificazione
Disponibilità del prodotto
Applicazioni
Il DMC2000 è un controllo in parallelo del sistema di alimentazione pre-ingegnerizzato, pre-progettato e scalabile, progettato per diverse tipologie di sistemi di alimentazione semplici. Grazie alla completa flessibilità nella progettazione, alla modularità del controllo, alla migliorata esperienza dell'interfaccia utente con schermo tattile da 7" e oltre 1.200 scenari di errore il DMC2000 garantisce il completo controllo dell'alimentazione elettrica.

In ogni luogo, per ogni applicazione, l'esperienza di Cummins è sempre con te
Cummins è in grado di dare ai clienti una tranquillità senza egualiin termini di assistenza e manutenzione dei controlli master digitali. Funzionalità post-vendita best-in-class tramite il tuo contatto locale dedicato, supportato da un sistema globale di tecnici dell'assistenza, ingegneri e strutture di distribuzione ricambi in oltre 190 paesi.
Caratteristiche e vantaggi
Utilizzo dell'applicazione:
- Applicazioni del prodotto: sistemi di alimentazione elettrica semplici
- Tensione del sistema: bassa tensione e media tensione
Schermo tattile a colori integrato da 7''
- Risoluzione: 800x480
- Grafiche animate ad alta risoluzione
Capacità del sistema
- Supporta fino a dieci carichi e un'utenza
- Topologie di sistema supportate: bus isolato, bus isolato con generatore principale, bus comune e coppia di trasferimento singola
- Interfaccia standard generatore per quattro gruppi generatori con possibilità di espansione fino a otto generatori.
- Protocollo di comunicazione:
- Modbus TCP/IP
Accessibilità:
- Accesso di servizio con porte esterne per la programmazione
- Indicatore luminoso chiaramente visibile per tempi di attività e manutenzione migliori e maggiore sicurezza per l'operatore.
- Quattro livelli di accesso per la massima sicurezza: Tecnico, Responsabile, Operatore e Ospite.