Digital Master Control DMC8000

Cummins PowerCommand® DMC8000 è un sistema di controllo in parallelo del sistema di alimentazione elettrica completamente personalizzabile che offre soluzioni di controllo integrate per sistemi di alimentazione complessi che controllano un numero illimitato di gruppi elettrogeni, utenze e carichi per un controllo ottimale dell'alimentazione elettrica.

Certificazione

IEC 61439-2, UL 891

Disponibilità del prodotto

Africa Medio Oriente, Asia Pacifico, Europa, India, America Latina, Nord America

Applicazioni

Controlli in parallelo
Prodotto DMC8000

Cummins PowerCommand® DMC8000 consente il controllo completo di qualsiasi sistema di alimentazione.  Il sistema di controllo dell'alimentazione  completamente personalizzabile e prodotto su richiesta si basa su oltre 1.200 scenari testati in fabbrica per garantire le migliori prestazioni, resilienza e tempi di attività del sistema anche in situazioni pèotenzialmente distruttive.

 

Serie Cummins PowerCommand®

DMC8000 HMI

In ogni luogo, per ogni applicazione, l'esperienza di Cummins è sempre con te

Cummins è in grado di dare ai clienti una tranquillità senza egualiin termini di assistenza e manutenzione dei controlli master digitali.  Funzionalità post-vendita best-in-class tramite il tuo contatto locale dedicato, supportato da un sistema  globale di tecnici dell'assistenza, ingegneri e strutture di distribuzione ricambi in oltre 190 paesi.

 

Sempre disponibili

 

Caratteristiche e vantaggi

Utilizzo dell'applicazione:

  • Applicazioni del prodotto: sistemi di alimentazione elettrica personalizzabili e complessi
  • Tensione del sistema: bassa tensione e media tensione

Schermo tattile a colori integrato da 19''

  • Risoluzione: 1024x786
  • Grafiche animate ad alta risoluzione
  • Dati sulle tendenze e storici in tempo reale.
  • Schermo tattile remoto (dimensioni personalizzabili) disponibile in opzione 

Capacità del sistema

  • Supporta un numero illimitato di generatori, carichi e servizi
  • Completamente personalizzabile per qualsiasi topologia del sistema
  • Capacità I/O & PLC ridondante
  • Utilizzo logico distribuito basato su anello ethernet - protocollo di comunicazione industriale rapida a 100 Mbps
  • Protetto da cibersicurezza fail-safe
  • Protocollo di comunicazione: 
  • Interfaccia Modbus RTU - RS232 e RS485
    • Modbus TCP/IP 
    • BACnet 
  • Accesso remoto tramite browser web

Report:

  • Notifiche e-mail e di testo per garantire tempi di risposta alla manutenzione più rapidi e aggiornamenti sulle prestazioni in tempo reale
  • Rapporti sulla conformità

Accessibilità:

  • Accesso di servizio con porte esterne per la programmazione
  • Indicatore luminoso chiaramente visibile per tempi di attività e manutenzione migliori e maggiore sicurezza per l'operatore.   
  • Quattro livelli di accesso per la massima sicurezza: Tecnico, Responsabile, Operatore e Ospite.
  • Registrazione dei dati sull'accesso e riepiloghi sullo storico delle prestazioni e registro degli interventi di manutenzione
  • Funzionalità di stampa/invio via email/ USB per allarmi, tendenze e report
Specifiche
Modello Applicazione del prodotto Tensione dell'impianto elettrico Interfaccia utente su schermo tattile a colori Generatori supportati Carichi supportati Servizi supportati Topologie di configurazione per sistemi multipli Protocollo di comunicazione
Modulo per il controllo locale (LCM0408) Controllo del carico LV 7" Fino a 4 Fino a 8 Nessuna N/A Modbus TCP/IP (Standard)

Modulo per il controllo locale (LCM0612)

Controllo del carico LV 7" Fino a 6 Fino a 12 Nessuna N/A Modbus TCP/IP (Standard)
DMC2000 Sistema di alimentazione semplice LV e MV 7" Fino a 8 Fino a 10 Fino a 1
  • Bus isolato
  • Bus isolato con GM
  • Bus comune
  • Coppia a trasferimento singolo 
Modbus TCP/IP (Standard)
DMC6000 Sistema di alimentazione semplice con report LV e MV 15" Fino a 16 Fino a 16 Fino a 2
  • Bus isolato
  • Bus isolato con GM
  • Bus comune
  • Coppia a trasferimento singolo 
  • Coppia a trasferimento doppio
  • Main-tie-Main

Modbus TCP/IP (Standard)

BACnet (opzione)

DMC8000 Sistema di alimentazione complesso LV e MV 19" / Personalizz. Illimitato Illimitato Illimitato
  • Bus isolato
  • Bus isolato con GM
  • Bus comune
  • Coppia a trasferimento singolo 
  • Coppia a trasferimento doppio
  • Main-tie-Main
  • Topologia personalizzata

Modbus TCP/IP (Standard)

BACnet (opzione)

Tutte le unità sono conformi ai seguenti codici e norme: UL891, IEC 61439-2, CSA 22.2, Antisismica e marcatura CE.



PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.