Serie di interruttori di trasferimento X-Series

Le serie di interruttori di trasferimento X-Series Cummins PowerCommand® si affidano alla tecnologia testata di Cummins per offrire prestazioni infallibili nelle applicazioni operative critiche. Ma si tratta di un solo componente di un sistema di alimentazione integrato che include decenni di competenza applicativa, una progettazione tecnica completa del sistema, procedure esaustive di test e collaudo, nonché una rete globale di tecnici dalle competenze avanzate in ambito elettrico, in grado di offrire assistenza e supporto sul posto.

Ampere nominali

40 - 3,000

Disponibilità del prodotto

America Latina, Nord America

Applicazioni

Sistemi di trattamento dell'acqua
Centri elaborazione dati
Assistenza sanitaria
Mission Critical
X-series

vision-awards-2021-winner-logo.jpg

La X-Series PowerCommand® X-Series consiste in interruttori di trasferimento da 40 a 3000 A, automatici e non automatici, con ingressi di servizio e senza. Ogni prodotto in questa suite dispone del controllo all'avanguardia di PowerCommand® 80 ed è progettato per mercati e applicazioni in cui sono richieste prestazioni e connettività di sistema di alto livello.

Progettati per l'operatività e il trasferimento di carichi elettrici tra fonti di alimentazione primaria e alternata, gli interruttori della X-Series possono essere in impieghi da rete elettrica a gruppo elettrogeno, da rete elettrica a rete elettrica, da gruppo elettrogeno a gruppo elettrogeno oppure nelle applicazioni in sistemi a tre fonti (doppia riserva), e sono adatti per l'uso nelle applicazioni di emergenza, ove richiesto dalla legge e nelle soluzioni di riserva facoltative.

vision-awards-2021-winner-logo.jpgInoltre, la X-Series offre una gamma completa di specifiche leader del settore in termini di UL1008 Time Duration WCR e a breve durata, raggiunte grazie a Cummins High Endurance Mechanism con la tecnologia brevettata Blow-on, che offre prestazioni e affidabilità di livello superiore.

Progettato dagli esperti di Cummins, il controllo rivoluzionario di PowerCommand® 80 è un controllo singolo intergrato in cui tutte le fuzioni possono essere facilmente implementate a seconda della necessità, senza aggiungere hardware o moduli supplementari.

 

Interruttore di trasferimento PowerCommand® Serie X

 

L'innovativo design di High Endurance Mechanism e della tecnologia Blow-on

L'High Endurance Mechanism (HEM) è progettato per minimizzare il danno da contatto durante una condizione di guasto, preservando la relativa capacità di portare fino al 100% del suo carico nominale.  Le forze elettromagnetiche durante un guasto causano l'apertura dei contatti di un interruttore di trasferimento tradizionale, producendo un'inarcatura distruttiva che spesso comporta un danno interno all'interruttore.

Solitamente, dopo che un interruttore tradizionale sperimenta un guasto, i suoi contati, le camere dell'arco e, in alcuni casi, i controlli devono essere sostituiti.  Tuttavia, la tecnologia Blow-on utilizzata dall'HEM impiega la stessa energia elettromagnetica per mantenere chiusi i contatti durante un guasto, eliminando praticamente inarcatura, danni ai contatti e intaccamento delle prestazioni. Quando si verifica un guasto, i campi elettromagnetici sviluppano bracci di contatto mobili e stazionari. L'HEM utilizza  le forze elettromagnetiche risultanti per tenere saldamente insieme i contatti. Maggiore è la corrente del guasto, maggiore sarà la forza. Con le elevate specifiche a breve durata di questa innovativa tecnologia Blow-on, è possibile ridurre al minimo le riparazioni costose o i problematici periodi di inattività dovuti al guasto.

x-series-labelled.png

 

Controllo dell'interruttore di trasferimento PowerCommand® 80 

Il rivoluzionario controllo dell'interruttore di trasferimento PowerCommand® 80 offre adattabilità, connettività e intelligenza senza eguali. Progettato dai tecnici del dipartimento di Generazione di energia di Cummins, PowerCommand® 80 è un controllo singolo integrato, che non necessità di moduli aggiuntivi. Tutte le fuzioni possono essere facilmente implementate a seconda della necessità, senza aggiungere hardware. Inoltre, tale controllo offre al cliente la possibilità di input/output altamente personalizzabili, che possono essere adattati a una vasta gamma di requisiti applicativi.

 

HMI con una navigazione semplice

L'interfaccia uomo-macchina (HMI) del controllo include un display LCD con retroilluminazione a LED, con interruttori morbidi al tatto, per un'operativià e una navigazione semplificate sullo schermo. Tutti i dati nel pannello possono essere visualizzati spostandosi tra le diverse schermate, utilizzado i tasti di navigazione. È inoltre fornita la funzionalità di navigazione avanti e indietro. Il pannello visualizza l'attuale guasto attivo, le occorenze di guasto e la cronologia in ordine temporale dei precedenti 256 guasti, ordinati in base alla marca temporale in tempo reale e al tempo di operatività del motore.

X-Series_Product_Page_1000.png

 

Rimani in contatto con i dati critici con il Remote Annunciator per interruttori di trasferimento PowerCommand

Il Remote Annunciator per interruttori di trasferimento PowerCommand permette di monitorare a distanza fino a otto interruttori di trasferimento della Serie X su un unico schermo LCD a colori di facile lettura.

A colpo d'occhio, potrai conoscere la posizione dell'interruttore di trasferimento, la disponibilità della sorgente e se ci sono eventi o avvisi attivi.

Un'interfaccia utente intuitiva permette di accedere a informazioni aggiuntive per ogni interruttore di trasferimento, tra cui la tensione della sorgente, la frequenza e i registri degli avvisi, oltre a funzioni di comando per avviare test, annullare i timer di trasferimento e proteggere il carico da remoto.

  • Design intuitivo leader del mercato
  • Simboli e icone con codice colore
  • Pulsanti di feedback al tatto
  • Monitoraggio da remoto
  • Informazioni dettagliate e cronologia
  • Test, esclusione e controllo da remoto della rimessa
  • Segnalazione di guasti ed eventi
  • Misurazione di tensione e frequenza
  • Supporto hardwire per un controller non della serie X

 

In ogni luogo, per ogni applicazione, l'esperienza di Cummins è sempre con te

Cummins è in grado di dare ai clienti una tranquillità senza egualiin termini di assistenza e manutenzione dei controlli master digitali. Il miglior servizio di assistenza post-vendita tramite referenti locali dedicati, supportati da una rete globale di tecnici specializzati, ingegneri, 8.00 rivenditori e 500 distributori di ricambi in oltre 190 paesi in 6 continenti.

 

Caratteristiche e vantaggi

Caratteristiche applicative:

  • 40 A - 3000 A, 600 V e inferiori
  • Classificazioni di resistenza e chiusura
    • Su base temporale 0,05 s (3 cicli), breve durata 0,5 s (30 cicli)
  • Con o senza ingresso di servizio
  • Applicazioni:
  • Rete-gen, gen-gen, rete-rete, doppia riserva 
  • Modalità di trasferimento:
  • Aperto, chiuso, non automatico

 

Caratteristiche principali del pannello PowerCommand® 80:

  • Caratteristiche standard:
    • Comunicazione Modbus integrata (RS485 e TCP/IP)
    • I/O standard del cliente
    • Misuratore della qualità di potenza avanzato 
    • Gestione automatica del carico
    • Inversione della fonte
  • Caratteristiche opzionali:
    • Alimentazione di energia a controllo integrale
    • I/O premium del cliente
    • Protezione del carico
    • Opzioni di alimentazione di energia a controllo integrale ridondante

 

Certificazioni del prodotto:

  • UL1008/CSA22.2 N. 178.1
  • UL/NFPA20 (pompe antincendio)
  • International Building Code (IBC) antisismico
  • Certificato di pre-approvazione antisismica OSHPD

 

Altre opzioni configurabili:

  • Opzioni di alimentazione di energia a controllo integrale ridondante
  • Interruttore di disconnesione del motore
  • Dispositivo di protezione da sovraccarico
  • Misuratore di potenza della rete (PM8000)
  • Cabinato anteriore di sicurezza
  • Riscaldatori anti-condensa
  • Opzioni delle alette:
    • Senza alette (attacchi bus)
    • Alette meccaniche
    • Alette a compressione
       
Nome del modello Ampere nominali Scheda specifiche
CXS 40-800 NSE CXSB CXTC-D
CXSSE 40-400 SE CXSB CXTC-D
CXT 150-800 NSE CXSB CXTC-D
CXTSE 150-800 SE CXSB CXTC-D
CXR 1000-3000 NSE CXRE-H
CXRSE 1000-2000 S-6544 SE


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.