Solo Cummins dispone di un'ampia gamma di gruppi elettrogeni stazionari e mobili per l'alimentazione primaria omologati EPA Livello 4, che offrono una protezione essenziale in pressoché qualsiasi applicazione di generazione elettrica. Con i nodi di potenza che vanno da 60 a 2750 kW, i gruppi elettrogeni Cummins offrono la massima riduzione possibile delle emissioni. Il risultato è che i nostri prodotti ti permettono la totale flessibilità operativa, sia che ti serva di garantire una riserva di emergenza, sia che tu scelga di operare in scenari non di emergenza.

Siamo omologati per il Livello 4

Modello Motore Potenza di riserva (kW) Potenza primaria (kW) Frequenza (Hz) Scheda specifiche
C70 D2RE QSB5 70 63 60 Scheda specifiche
C100 D2RE QSB5 100 90 60 Scheda specifiche
C130D6B QSB5 130 120 60 Scheda specifiche
C150 D2RE QSB7 150 135 60 Scheda specifiche
C200 D2RE QSB7 200 180 60 Scheda specifiche
C275 D2RE QSL9 275 250 60 Scheda specifiche
C275D6D QSL9 275 250 60 Scheda specifiche
DQFAH QST30 1000 900 60 Scheda specifiche
DQGAS QSK50 1500 1365 60 Scheda specifiche
DQKAM QSK60 2250 1825 60 Scheda specifiche
DQLH QSK78 2750 2500 60 Scheda specifiche

L'alimentazione elettrica non è mai stata così pulita

Leader nella riduzione delle emissioni, Cummins ha aperto la strada a svariate tecnologie di motore e post-trattamento che soddisfano e superano le normative EPA Livello 4 in materia di emissioni. Per i gruppi elettrogeni da 1000 kW in su, abbiamo sviluppato la tecnologia della riduzione catalitica selettiva (SCR) utilizzando il fluido degli scarichi diesel (DEF) per ottenere la linea di gruppi elettrogeni a cavalli elevati con omologazione EPA Livello 4 più completa del settore.

I gruppi elettrogeni utilizzati nelle regioni governate da un'autorità di controllo ambientale possono essere soggetti a limitazioni delle emissioni ancora più rigorose. Molte di queste aree, dette zone di non raggiungimento, hanno imposto dei requisiti per la qualità dell'aria che aderiscono alle normative EPA Livello 4 entrate in vigore nel 2015. Per queste applicazioni rigorose, Cummins offre i gruppi elettrogeni omologati per il Livello 4, che riducono i costituenti degli scarichi ai limiti più bassi delle emissioni.

L'omologazione permette l'uso non di emergenza illimitato

A partire dal 1° gennaio 2015, qualsiasi nuova installazione di un gruppo elettrogeno stazionario, destinato all'utilizzo non di emergenza, deve essere omologato dall'EPA per le normative Livello 4. A differenza dei prodotti omologati solo per le emissioni delle applicazioni stazionarie di emergenza, che consentono solo l'uso per l'alimentazione di riserva, le normative del Livello 4 permettono ai proprietari dei gruppi elettrogeni di azionarli come ritengono opportuno per qualsiasi finalità non di emergenza.

Caso di studio Azioni

Alimentazione di riserva in banca su due generatori Cummins per mantere la sede centrale di CalBank sempre operativa

Visualizza

Cummins celebra una partnership a lungo termine con la Nazione Navajo e fornisce energia affidabile alla riserva

Visualizza


Per visualizzare tutti i casi di studio, clicca qui.