Generatore della gamma X3.3 Q
Il gruppo elettrogeno commerciale Cummins X3.3 Q Range è un sistema di generazione di energia completamente integrato che offre prestazioni, affidabilità e versatilità ottimali per applicazioni di alimentazione fissa primaria e di riserva.
Frequenza
| Idoneo per | kW | kVA |
|---|---|---|
| Alimentazione primaria | 24 - 28 | 30 - 35 |
| Alimentazione di riserva | 26.4 - 30 | 33 - 38 |
Certificazione
Disponibilità del prodotto
Applicazioni
Cosa rende speciale l'X3.3
Incredibilmente compatto e costruito in Europa, l'X3.3 ha un'impronta di carbonio di appena 1.6 m2. Si tratta di una grande potenza in piccole dimensioni. Le dimensioni ottimizzate riducono anche i costi di trasporto. Inoltre, grazie al design impilabile, lo stoccaggio è più semplice e i costi di magazzino sono più bassi.
Cummins ha ideato, progettato e prodotto il nuovo Cummins X3.3, piccolo, ma davvero adattabile. Costruito in Europa per supportare pienamente i clienti e le loro attuali esigenze energetiche.
Supportato da un'assistenza potente
Cominciamo a supportarti non appena ci contatti, grazie a un esperto Cummins dedicato a te e a un'assistenza tecnica continua. Dietro all'X3.3 c'è un team di vendita europeo dedicato che garantisce consegne più rapide e una maggiore disponibilità per supportare le tue esigenze energetiche.
Caratteristiche e vantaggi
- Motore: La robusta serie X di diesel industriali a 4 tempi offre una potenza affidabile e una risposta rapida alle variazioni di carico
- Alternatore: Stamford Serie S Classe H con avvolgimenti con passo 2/3 a bassa reagenza
- Controller: PS0600: interfaccia operatore semplice con comando manuale e da remoto di avvio/arresto e indicazione dei guasti di spegnimento
- Aperto e in cabinato: Versioni disponibili
- Prestazioni (LAT): Progettato per lavorare a temperature ambientali elevate senza declassamento della potenza
- Serbatoio carburante: 55 l con recupero delle perdite del 110% garantendo fino a 9 ore al 75% PRP*
- *Vedi la scheda prodotto per l'autonomia del modello specifico
- Conformità delle emissioni: Non regolamentata
- Più piccolo e leggero: Migliore rapporto potenza-peso con eccellente efficienza
- Sollevamento e logistica: Esigenze di gestione e stoccaggio ottimizzate con potenziali impilabilità
- Attenuazione acustica: Funzionamento silenzioso, e pienamente conforme a CE e UCKA.
- Vernice: Sistema di verniciatura APENR potenziato
- Sottosistemi ottimizzati: Molto semplice da usare
- Batteria: Batteria con tecnologia Flooded/SLI
- Caricabatterie: Incluso come dotazione standard per garantire che il motore sia sempre pronto all'avviamento
- Riscaldatore del refrigerante: Incluso nella dotazione standard per garantire l'avviamento del motore in caso di basse temperature ambientali
- Facilità di manutenzione: Facile accesso all'assistenza. Ritorna in servizio più velocemente, riducendo al minimo i tempi di inattività.
- Affidabilità Cummins:
- Prestazioni su cui contare anche ad altitudini elevate e temperature estreme
- È disponibile un'estensione della copertura della garanzia globale in tutto il mondo.