QSJ8.9G
I gruppi elettrogeni Cummins Power Generation sono sistemi di generazione di energia completamente integrati che offrono prestazioni, affidabilità e versatilità ottimali per applicazioni stazionarie in standby.
Frequenza
60 Hz
| Idoneo per | kW | kVA |
|---|---|---|
| Alimentazione di riserva | 125 - 200 | 156 - 250 |
Certificazione
EPA
Disponibilità del prodotto
America del Nord
Applicazioni
Alimentazione di riserva
I generatori di riserva a gas naturale QSJ8.9G vincono il bronzo della rivista consulting-specifying engineer
I generatori QSJ8.9 hanno vinto il bronzo nella categoria Alimentazione elettrica dei prestigiosi premi Prodotto dell'anno 2024 della rivista Consulting Specifying Engineer (CSE). Questi modelli sono disponibili per sistemi di alimentazione completamente integrati, in grado di servire un'ampia gamma di applicazioni con una potenza affidabile e ineguagliabile in un pacchetto compatto.
Caratteristiche e vantaggi
- Motore a gas: il robusto motore Cummins QSJ8.9G a scoppio a 6 cilindri garantisce una potenza affidabile. Il controllo elettronico del rapporto aria/carburante consente prestazioni ottimali del motore e una risposta tempestiva in caso di variazioni di carico.
- Alternatore: alternatori di diverse misure offrono capacità di avviamento del motore selezionabili con avvolgimenti a passo a bassa reattanza 2/3, bassa distorsione della forma d'onda con carichi non lineari e capacità di cortocircuito con eliminazione dei guasti.
- Sistema di controllo: il controllo elettronico PowerCommand® 2.3 è una dotazione standard e fornisce un'integrazione totale del sistema del gruppo elettrogeno, tra cui l'avvio/arresto automatico a distanza, la regolazione precisa della frequenza e della tensione, la visualizzazione di messaggi di allarme e di stato, la misurazione delle uscite, l'autospegnimento in caso di rilevamento di un guasto e la conformità alla NFPA 110 Livello 1. Il controllo PowerCommand 3.3 è disponibile anche come opzione.
- Sistema di raffreddamento: il pacchetto di raffreddamento standard garantisce un funzionamento affidabile fino a una temperatura ambiente di 50° C (122° F).
- Rivestimenti: il rivestimento esteticamente accattivante ha un design speciale che garantisce uno dei generatori più silenziosi del suo genere. L'alluminio e la verniciatura a polveri garantiscono le migliori prestazioni di resistenza alla corrosione. La protezione del gruppo del generatore è stata testata per resistere al vento fino a 180 miglia orarie, in conformità con ASCE7-10- La struttura è dotata di porte con cerniera che consentono un facile accesso per l'assistenza e la manutenzione.
- NFPA - Il gruppo elettrogeno accetta il pieno carico nominale in un unico passaggio in conformità con NFPA 110 per sistemi di livello 1.
- Garanzia e assistenza: con una garanzia completa e una rete mondiale di distributori e rivenditori.