C150N6

Frequenza

60 Hz

Disponibilità del prodotto

America del Nord
Generatore Cummins QSJ9.8G

Frequenza

60

Livelli di emissione

EPA statunitense, applicazione stazionaria di emergenza; applicazione al di fuori degli Stati Uniti e dell'UE

Modello del motore e tipo di carburante

QSJ8.9G - Gas naturale

Valore nominale

Alimentazione di riserva

Tipo di prodotto

Gruppo elettrogeno

Modelli correlati

Frequenza (Hz)

60

Tipo di carburante

Propano

Alimentazione di riserva

150 kW

188 kVA

Frequenza (Hz)

60

Tipo di carburante

Propano

Alimentazione di riserva

125 kW

156 kVA

Frequenza (Hz)

60

Tipo di carburante

Gas naturale

Alimentazione di riserva

200 kW

250 kVA

Frequenza (Hz)

60

Tipo di carburante

Gas naturale

Alimentazione di riserva

175 kW

219 kVA

Frequenza (Hz)

60

Tipo di carburante

Gas naturale

Frequenza (Hz)

60

Tipo di carburante

Gas naturale

Frequenza (Hz)

60

Tipo di carburante

Gas naturale

Contatta l'ufficio vendite o trova una sede