Progettiamo la prossima generazione di energia affidabile.

Introduzione

Con oltre 100 anni di innovazione e di esperienza nelle applicazioni di tutto il mondo, Cummins offre l'affidabilità e la durata che gli operatori si aspettano.

Unità

Frequenza

60

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

10,8 kW

10,8 kVA

Alimentazione di riserva

12 kW

12 kVA

Frequenza

50

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

6 kW

7,5 kVA

Frequenza

50

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

8 kW

10 kVA

Frequenza

50

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

12 kW

15 kVA

Frequenza

50

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

14,8 kW

18,5 kVA

Frequenza

50

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

16 kW

20 kVA

Frequenza

50

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

20 kW

25 kVA

Frequenza

50

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

22 kW

27,5 kVA

Frequenza

50

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

24 kW

30 kVA

Frequenza

50

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

66 kW

82,5 kVA

Frequenza

50

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

80 kW

100 kVA

Frequenza

50

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

100 kW

125 kVA