DQFAA

Frequenza

60 Hz
Idoneo per kW kVA
Alimentazione primaria 680 850
Alimentazione di riserva 750 938
Centro elaborazione dati continuo 680 850

Disponibilità del prodotto

America Latina, Nord America
generatore qst30

Frequenza

60

Livelli di emissione

U.E., applicazione mobile

U.E., applicazione stazionaria

EPA, applicazione non stradale (portatile)

EPA, applicazione stazionaria di emergenza

EPA, applicazione stazionaria non di emergenza

Modello del motore e tipo di carburante

QST30-G5 NR2 - Diesel

Valore nominale

Centro elaborazione dati continuo

Alimentazione primaria

Alimentazione di riserva

Tipo di prodotto

Diesel 60Hz

Tipo di protezione

Attenuazione acustica e protezione dagli agenti atmosferici

Senza alloggiamento

kW/kVA

500 - 1000 kW/kVA

Alimentazione primaria

680 kW

850 kVA

Alimentazione di riserva

750 kW

938 kVA

Centro elaborazione dati continuo

680 kW

850 kVA

Modelli correlati

Frequenza (Hz)

60

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

900 kW

1125 kVA

Alimentazione di riserva

1000 kW

1250 kVA

Frequenza (Hz)

60

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

818 kW

1023 kVA

Alimentazione di riserva

900 kW

1125 kVA

Frequenza (Hz)

60

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

725 kW

907 kVA

Alimentazione di riserva

800 kW

1000 kVA

Contatta l'ufficio vendite o trova una sede