Frequenza
| Idoneo per | kW | kVA |
|---|---|---|
| Alimentazione primaria | 725 | 907 |
| Alimentazione di riserva | 800 | 1000 |
| Centro elaborazione dati continuo | 725 | 906 |
Disponibilità del prodotto
Frequenza
60
Livelli di emissione
U.E., applicazione mobile
U.E., applicazione stazionaria
EPA, applicazione non stradale (portatile)
EPA, applicazione stazionaria di emergenza
EPA, applicazione stazionaria non di emergenza
Modello del motore e tipo di carburante
QST30-G5 NR2 - Diesel
Valore nominale
Centro elaborazione dati continuo
Alimentazione primaria
Alimentazione di riserva
Tipo di prodotto
Diesel 60Hz
Tipo di protezione
Attenuazione acustica e protezione dagli agenti atmosferici
Senza alloggiamento
kW/kVA
1000 - 2000 kW/kVA
Alimentazione primaria
725 kW
907 kVA
Alimentazione di riserva
800 kW
1000 kVA
Centro elaborazione dati continuo
725 kW
906 kVA
Frequenza (Hz)
60
Tipo di carburante
Diesel
Alimentazione primaria
900 kW
1125 kVA
Alimentazione di riserva
1000 kW
1250 kVA
Frequenza (Hz)
60
Tipo di carburante
Diesel
Alimentazione primaria
818 kW
1023 kVA
Alimentazione di riserva
900 kW
1125 kVA
Frequenza (Hz)
60
Tipo di carburante
Diesel
Alimentazione primaria
680 kW
850 kVA
Alimentazione di riserva
750 kW
938 kVA