C400N6

Frequenza

60 Hz
Idoneo per kW kVA
Alimentazione di riserva 400 500

Disponibilità del prodotto

America del Nord
Generatore Cummins GTA28

Frequenza

60

Livelli di emissione

U.E., applicazione mobile

U.E., applicazione stazionaria

EPA, applicazione non stradale (portatile)

EPA, applicazione stazionaria di emergenza

EPA, applicazione stazionaria non di emergenza

Modello del motore e tipo di carburante

GTA28E - Gas naturale

Valore nominale

Alimentazione di riserva

Tipo di prodotto

Gas naturale 60Hz

Tipo di protezione

Attenuazione acustica e protezione dagli agenti atmosferici

kW/kVA

200 - 500 kW/kVA

Alimentazione di riserva

400 kW

500 kVA

Modelli correlati

Frequenza (Hz)

60

Tipo di carburante

Gas naturale

Alimentazione di riserva

500 kW

625 kVA

Frequenza (Hz)

60

Tipo di carburante

Gas naturale

Alimentazione di riserva

450 kW

562 kVA

Contatta l'ufficio vendite o trova una sede