Frequenza
60 Hz
| Idoneo per | kW | kVA |
|---|---|---|
| Alimentazione di riserva | 450 | 562 |
Disponibilità del prodotto
America del Nord
Frequenza
60
Livelli di emissione
U.E., applicazione mobile
U.E., applicazione stazionaria
EPA, applicazione non stradale (portatile)
EPA, applicazione stazionaria di emergenza
EPA, applicazione stazionaria non di emergenza
Modello del motore e tipo di carburante
GTA28E - Gas naturale
Valore nominale
Alimentazione di riserva
Tipo di prodotto
Gas naturale 60Hz
Tipo di protezione
Senza alloggiamento
kW/kVA
500 - 1000 kW/kVA
Alimentazione di riserva
450 kW
562 kVA