4B3.9-G2 a noleggio

Frequenza

50, 60, 50/60, doppio Hz
Idoneo per kW kVA
Alimentazione primaria 31 - 38 38 - 48
Alimentazione di riserva 34 - 42 42 - 53
Continua 23 28

Certificazione

Non regolamentato

Disponibilità del prodotto

America Latina

Applicazioni

Noleggio generatori
4BT3.9-G2

Il gruppo elettrogeno a noleggio di Cummins è un sistema di generazione di energia completamente integrato che offre prestazioni ottimizzate, affidabili e versatili, ideale per applicazioni fisse, primarie e standby.

Caratteristiche e vantaggi

Motore - robusto, alimentazione diesel, con eccellenti in caso di sovratensioni. Dotazione leggera, compatta e a basso consumo di carburante. Filtro carburante "spin-on" (filettato) con prefiltro separatore d'acqua (opzionale). 
 
Alternatore - Brushless, rotolamento semplice, campo rotante, quattro poli, sigillato per impregnazione sotto vuoto. Classe di isolamento H, protezione IP23. Sistema di raffreddamento IC 01. Avvolgimento completamente interconnesso. Driver AC e unità di molatura rotativa. Avvolgimento dell'induttore rivestito con resina epossidica. Rotore e driver impregnati con resina di poliestere adatta a climi tropicali, resistente all'attacco chimico di olio e acidi.  Avvolgimenti con passo da 2/3 (rapporto tra il numero di bobine del rotore e il numero di bobine su ciascun polo dell'induttore), bassa reattanza, bassa distorsione della forma d'onda per il funzionamento con carichi non lineari e capacità di spegnimento selettivo in caso di cortocircuiti 
 
Sistema di controllo - Il sistema di controllo elettronico PowerCommand® è un prodotto standard e fornisce la piena integrazione del gruppo elettrogeno compreso il controllo remoto di avvio e arresto automatico, regolazione precisa di frequenza e tensione, visualizzazione di messaggi di allarme e di stato, misurazione della tensione in uscita, spegnimento automatico in situazioni di guasto del sistema e conformità allo standard di sicurezza tecnica nfpa 110 di livello 1 e 2. 
 
Sistema di raffreddamento - Il set di raffreddamento standard fornisce un funzionamento affidabile a temperature ambiente fino a 50° C (122° F) per alimentazione elettrica all'interno dell'intervallo specificato per l'apparecchiatura.  
 
Caratteristiche del gruppo elettrogeno - Carena con punto di sollevamento centrale e base con "maniglia" del carrello elevatore. Pinti di accesso interni o esterni per il rifornimento di carburante. Filtri dell'aria adatti al funzionamento in codizioni nnormali così come in quelle più estreme (utilizzo intenso). Chiave elettrica per l'isolamento della batteria. Contenimento delle perdite di fluidi. Facilità di collegamento dei cavi attraverso un pannello di accesso esterno.  
 
Garanzia e manutenzione - Supporto tramite una garanzia standard di 1 (un) anno (estendibile a 2 anni - opzionale) e una rete mondiale di distributori. 

Modello del generatore
Scheda specifiche
Hz
kW / kVA primari
kW / kVA di riserva
kW / kVA continui
Tipo di carburante
Disponibilità
modello motore
Voto
Cert
50
31 / 38
34 / 42
60
38 / 48
42 / 53
60
36 / 45
40 / 50
Diesel
America Latina
4BTAA3.3-G12
Prime, Standby
U.E., applicazione mobile, U.E., applicazione fissa, EPA, applicazione non stradale (portatile), EPA, applicazione stazionaria di emergenza, EPA, applicazione stazionaria non di emergenza
50/60, doppio
31 / 38
34 / 42
23 / 28
Diesel
America Latina
4B3.9-G2
Continuo, Prime, Standby
U.E., applicazione mobile, U.E., applicazione fissa, EPA, applicazione non stradale (portatile), EPA, applicazione stazionaria di emergenza, EPA, applicazione stazionaria non di emergenza


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.
Modelli di generatori

Frequenza (Hz)

60

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

36 kW

45 kVA

Alimentazione di riserva

40 kW

50 kVA

Frequenza (Hz)

50/60, doppio

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

31 kW

38 kVA

Alimentazione di riserva

34 kW

42 kVA