Frequenza
| Idoneo per | kW | kVA |
|---|---|---|
| Alimentazione primaria | 36 | 45 |
| Alimentazione di riserva | 40 | 50 |
Disponibilità del prodotto
Frequenza
60
Livelli di emissione
U.E., applicazione mobile
U.E., applicazione stazionaria
EPA, applicazione non stradale (portatile)
EPA, applicazione stazionaria di emergenza
EPA, applicazione stazionaria non di emergenza
Modello del motore e tipo di carburante
4BTAA3.3-G12 - Diesel
Valore nominale
Alimentazione primaria
Alimentazione di riserva
Tipo di prodotto
Noleggio 60Hz - Diesel
Tipo di protezione
Attenuazione acustica e protezione dagli agenti atmosferici
kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
Alimentazione primaria
36 kW
45 kVA
Alimentazione di riserva
40 kW
50 kVA
Frequenza (Hz)
50/60, doppio
Tipo di carburante
Diesel
Alimentazione primaria
31 kW
38 kVA
Alimentazione di riserva
34 kW
42 kVA