SmartEfficiency
A Cummins, la nostra competenza tecnica consolidata in quasi 100 anni di attività ci ha consentito di offrire una gamma di prodotti Euro 6 con un ottimo equilibrio in termini di prestazioni e basse emissioni. Ma non ci fermiamo qui. Stiamo infatti lavorando insieme ai clienti per adattare questi motori alle loro installazioni, per migliorare l'efficienza del carburante, ridurre le emissioni di CO2 e minimizzare i costi operativi totali. Questo è il concetto alla base di SmartEfficiency: sviluppare soluzioni a prova di futuro che portino Cummins e i nostri clienti al di là di soddisfare semplicemente gli standard Euro 6, per offrire prestazioni migliori.
Con questo tema, Cummins ha introdotto miglioramenti chiave nella linea dei prodotti, tra cui: calibrazioni ottimizzate, funzionalità stop-start, personalizzazione del prodotto con potenza e coppia migliorate e altre tecnologie sostenibili. Sono tutti elementi in linea con i requisiti 2017 Euro 6 Phase C, per offrire un controllo della conformintà ancora più stringente, nonché vantaggi concreti per i clienti, attraverso miglioramenti dell'efficienza della trasmissione e riduzioni dei costi operativi.
Cummins ha risposto agli standard Euro 6 attraverso un'architettura robusta con una durata estesa, e ciò ci consente di soddisfare i requisiti Phase C e, conseguentemente, Phase D, senza che siano necessari aggiornamenti significativi dei prodotti. Tuttavia, sebbene gli aggiornamenti dei controlli elettronici sarebbero sufficienti a rispondere agli standard, Cummins non si ferma qui, e i nostri tecnici stanno lavorando su una serie di miglioramenti incentrati sui clienti per offrire più valore con un'efficienza migliorata.
Pertanto, Cummins sta ridefinendo il concetto di efficienza, con una gamma di soluzioni che porta a un utilizzo più efficace dei veicoli, per supportare l'attenzione verso le emissioni di gas serra. Ciò si va ad allinearsi con la politica di sostenibilità dell'azienda, includendo sia la progettazione dei prodotti che le iniziative di installazione degli stessi. Ci impegnamo costantemente nello sviluppo di componenti più piccoli e leggeri. La competenza nei motori dei nostri tecnici specializzati ci consente di progettare soluzioni a sistemi integrati, che consentono di ottimizzare l'efficienza. Offriamo inoltre un forte supporto per l'integrazione, collaborando con gli OEM per fornire installazioni su misura per un'operatività più efficiente.
Il primo passaggio per SmartEfficiency consiste nell'adattare le calibrazioni del motore, trattando ogni applicazione in base al relativo grado di rilevanza. I tecnici di Cummins impiagano la propria competenza tecnica nei sistemi di trasmissione per riuscire a ottenere il massimo dal motore e dai componenti correlati. Durante dei recenti test sugli autobus, collaborando con i clienti OEM, la revisione delle calibrazioni si è tradotta in risparmi in termini di efficienza del carburante fino al'8%. Le altre soluzioni di SmartEfficiency in via di sviluppo incrementeranno ulteriormente i ventaggi.
Saranno aggiunte informazioni aggiornate sui prodotti, non appena saranno disponibili. Per continuare a ricevere informazioni sugli ultimi sviluppi di Cummins, seguici su Twitter all'indirizzo @cumminseurope.