Potenza
Coppia
Certificazione
Disponibilità del prodotto
Applicazioni
Una nuova definizione di efficienza
L'innovativa architettura del X12 ridefinisce la potenza di furgoni e autobus con una formula di combustione nel cilindro ad alta efficienza che elimina la necessità del ricircolo del gas di scarico (EGR). Il design avanzato del motore da 11,8 litri consente una sensibile riduzione del peso sotto i 920 kg, senza rinunciare alle prestazioni su strada imbattibili che i conducenti desiderano, massimizzando l'efficienza in ogni lavoro.
Caratteristiche
- XPI: il sistema di iniezione del carburante ad altissima pressione di Cummins consente una risposta del motore rapida e fluida per soddisfare le crescenti domende dei veicoli.
- Blocco scolpito: Elimina il peso inutile, ma mantiene la sua elevata rigidità.
- Design avanzato: Riduce al minimo la perdita di frizione attraverso il motore, compresi treno di ingranaggi, pompa dell'acqua e cilindro di potenza.
- Il più leggero nella sua classe: L'uso di materiali compositi ad alta resistenza per la coppa dell'olio e la copertura delle valvole contribuisce a ridurre il peso a soli 917 kg
- ESPERTO: Una suite di funzioni avanzate di controllo elettronico del motore che interagiscono con le trasmissioni manuali automatizzate per migliorare l'efficienza del carburante fino al 6% e rendere ogni guidatore un esperto.
- Sistema di post-trattametno Single Module™: Un sistema compatto e leggero che offre una manutenzione più semplice rispetto ai sistemi modulari.
- Box compatto con modulo a U: Il miglior sistema di post-trattamento con dosaggio AdBlue integrato per un'integrazione ancora più semplice nel veicolo.
- Disponibilità globale: Il motore X12 è disponibile nelle versioni che soddisfano i regolamenti sulle emissioni di tutto il mondo, sia per applicazioni on-highway e off-highway.