Disponibilità del prodotto
Applicazioni
La tecnologia avanzata del sistema di sospensione per rimorchi MTA stabilisce nuovi standard in termini di guida, maneggevolezza, durata e durabilità degli pneumatici. La modellazione, l'analisi e la prototipazione esaustive hanno portato a una struttura e a un processo di produzione innovativi che sono stati convalidati in laboratorio, su terreni di prova indipendenti e in applicazioni reali. Il risultato è un sistema di sospensione che soddisfa le esigenze dell'esigente mercato professionale del Nord America. Tre modelli con montaggio superiore con capacità che vanno da 23,000 libbre a 30,000 libbre e due modelli a montaggio inferiore introdotti di recente con capacità da 25,000 libbre e 30,000 libbre ottimizzano prestazioni e peso.
Caratteristiche e vantaggi
Maggiore durata
- L'innovativo avvolgimento dell'assale, con le sue saldature robotizzate continue, elimina le concentrazioni di stress elevate
- L'ammortizzatore di grandi dimensioni e a elevato smorzamento è sintonizzato sulla sospensione, consentendo un maggiore controllo e protezione contro la sovraestensione della molla pneumatica
Eccellente maneggevolezza e qualità di guida
- L'MTA è una delle sospensioni più leggere nel suo segmento di mercato, consentendo carichi utili superiori
Migliore frenata e durata degli pneumatici
- L'ammortizzatore ad alto smorzamento offre da 2,5 a 3,5 volte la forza di smorzamento rispetto ai principali concorrenti con un migliore contatto pneumatico-strada per migliorare le prestazioni di frenata e prolungare la durata degli pneumatici
Facilità di manutenzione
- L'esclusiva stella del freno leggera e stampata include un fermo boccola imbullonato brevettato e di facile manutenzione e consente l'assistenza o la sostituzione dei componenti senza rimuovere il mozzo
- La connessione perno-allineamento presenta un design unico del collare per un riallineamento dell'assale semplice e comodo
- Design plug-and-play per un'installazione semplice, progettato per adattarsi a involucri di installazione comuni su una varietà di telai di rimorchi
Progettazione integrata
- Tutti gli elementi sono progettati come parte di un sistema completamente integrato per ottimizzare le prestazioni e il peso del sistema:
- Assali originali integrati del leader del settore e del più grande produttore di assali per rimorchi al mondo
- La varietà di freni e componenti del terminale delle ruote ottimizza il peso e migliora le prestazioni di frenata
- Il sistema di gonfiaggio dei pneumatici Meritor (MTIS)™ mantiene un gonfiaggio corretto e uniforme degli pneumatici, riducendo l'usura e aumentando il risparmio di carburante
- La tecnologia standard di rilevamento del calore dei terminali ruota ThermALERT™ avvisa immediatamente i conducenti del surriscaldamento delle estremità delle ruote in modo che possano adottare azioni preventive per evitare danni
- Kit di sollevamento opzionali disponibili
Sospensione MTA™