C'è stato un tempo in cui i cantieri navali del Sarawak non riuscivano a tenere il passo con gli ordini di OSV, mezzi da sbarco e rimorchiatori. Ora, i cantieri navali stanno risentendo della stasi mondiale causata dai bassi prezzi del petrolio.
Hung Seng Shipbuilding, è Sibu, Sarawak ha sperimentato un rallentamento simile negli ordini, ma per mantenere occupati i loro equipaggi di esperti saldatori, installatori di tubi e altri mestieri, hanno costruito alcuni rimorchiatori sulla speculazione.
Uno che è seduto sul duro ma pronto per l'acqua, è un rimorchiatore di 32 per 9,13 metri con una profondità modellata di 4,3 metri. Progettato da Naval Arch Marine e classificato NKK, ha alloggio per un massimo di 12 membri dell'equipaggio in due cabine per una persona e cinque per due persone. Il serbatoio è costruito per circa 224 metri cubi di olio combustibile, 35 m3 di acqua, 8 m3 di acqua di zavorra e 6 m3 di acque grigie.

Una coppia di motori diesel Cummins KTA50-M2, ciascuno con 1600 CV a 1800 giri/min, fornisce potenza di propulsione. I motori si trasformano in ingranaggi Reintjes WAF665L con rapporti 5.95:1. Questi girano eliche a passo fisso in ugelli. Ci sono due generatori da 80 kW e un generatore da 50 kW per hotel.
Il ponte ha un set completo di elettronica di navigazione e comunicazione. Sul ponte c'è un argano idraulico da 40 tonnellate e un gancio di traino da 40 tonnellate. Le opzioni che possono essere aggiunte per soddisfare le esigenze del cliente includono un'elica di prua, 1/4 fi-fi esterno, sistema fi-fi CO2 interno e aggiornamento del generatore a 130 kW.
Foto e disegno GA per gentile concessione di Hung Seng Shipbuilding
Per ulteriori informazioni:
Ferdinand WONG
Sales & Project Manager
Telefono: +6 016 860 1719
HUNG SENG SHIPBUILDING (M) SDN BHD
Lot!527, Block 1 Seduan Land District,
Rantau Panjang,
96000 Sibu,
Malesia
Tel.: +6084 21 7629
Telefax: +6084 21 6719
E-mail: [email protected]
Steven Yii
Area Manager, Sarawak
Vendite e assistenza Cummins Sdn Bhd
Lotto 6A, Lorong Ding Lik Kwong 39,
96000 Sibu, Sarawak, Malesia.
Tel.: +6084311506, 311807, 311808, 337050
Telefax: +6084336001
Cellulare: +60198878292
E-mail: [email protected]
I pesci trofeo sono misurati in base al peso e alla lunghezza sul molo. Quasi sempre superano le dimensioni del pescatore che li ha pescati. L'eccezione sarebbe M/V Chelsea ...
La nave passeggeri greca sceglie la rimotorizzazione di Cummins. Raggiungere Symi su un taxi d'acqua significa vivere un'esperienza che va oltre la semplice traversata via mare del Mar Egeo. Partendo dalla costa...
Gli equipaggi che non hanno altra scelta che prendere il mare in condizioni meteorologiche avverse si affidano al design intrinsecamente robusto e solido dei pescherecci da traino, basato sul DNA di...