""
Marittimo

Un altro Z-Drive a lavoro

di Alan Haig-Brown

Riferimento imbarcazione Cummins n. 773

Il Sebastian D pronto per il lavoro.

Enterprise Mariner Services, LLC (EMS), con sede a Houma, Louisiana, opera con il motto "Sicuro, efficiente, affidabile". Con l'aggiunta del loro ottavo rimorchiatore Z-drive e il quarto di Sneed Shipbuilding, l'obiettivo di mantenere quell'eccellenza è sempre più assicurato.

La timoneria: Sebastion D

Come per i precedenti tre, il Sebastian D di 87 per 34 piedi, con una profondità stampata di 11,5 piedi, è stato costruito da Sneed Shipbuilding di Channelview Texas. Questo li rende adatti per lavorare sul Gulf Intracoastal Waterway dove spingono regolarmente due chiatte petrolifere da 30,000 barili. La propulsione è fornita da una coppia di motori diesel Cummins QSK38M Tier III accoppiati allo ZF Marine AT 5111 WM-FP Z-Drives dotati di eliche da 66 pollici di diametro montate su ugelli Kort. Con queste unità, le barche disegnano solo 8,5 piedi di acqua. Con 1000 HP ciascuno, i motori QSK38M hanno guadagnato un posto dominante nei rimorchiatori con eliche convenzionali. Come per le barche convenzionali, danno anche a queste barche Z-Drive molto manovrabili molta potenza per gestire in sicurezza le correnti del fiume Mississippi.

Cambusa: Sebastian D

Come filiale di Enterprise Products Partners L.P., uno dei maggiori fornitori di servizi energetici midstream della nazione, EMS è una componente importante nella vasta catena del valore integrata dell'azienda. Un'adeguata potenza e manovrabilità della sua flotta di trasporto marittimo sono le massime priorità per garantire un servizio sicuro, efficiente e affidabile ha la massima priorità. Come per le precedenti navi di Sneed, il nuovo rimorchiatore ha una coppia di generatori Cummins QSB7 da 85 kW per soddisfare le esigenze elettriche. Il serbatoio di queste barche include: 30,000 galloni per il carburante, 16,000 galloni per l'acqua e 500 galloni per l'olio lubrificante.


Foto di Mitch Jones per gentile concessione di Sneed Shipbuilding

Per ulteriori informazioni:


Mitch Jones
Presidente
Sneed Shipbuilding, Inc.
17112 Market Street, ,
Channelview, TX 77530
Telefono: 281 862 2266
E-mail: [email protected]

Charles Handly III
Direttore, Marine Maintenance & Repair
Enterprise Marine Services, LLC
141 Bayou Dularge Road
Houma, LA 70363
Telefono: 985 858 5660
Cellulare: 713 594 2819
E-mail: [email protected]

Casi di studio correlati
Settore marittimo Caso di studio

I pesci trofeo sono misurati in base al peso e alla lunghezza sul molo. Quasi sempre superano le dimensioni del pescatore che li ha pescati. L'eccezione sarebbe M/V Chelsea ...

Settore marittimo Caso di studio

La nave passeggeri greca sceglie la rimotorizzazione di Cummins.  Raggiungere Symi su un taxi d'acqua significa vivere un'esperienza che va oltre la semplice traversata via mare del Mar Egeo. Partendo dalla costa...

Settore marittimo Caso di studio

Gli equipaggi che non hanno altra scelta che prendere il mare in condizioni meteorologiche avverse si affidano al design intrinsecamente robusto e solido dei pescherecci da traino, basato sul DNA di...