Cummins tiene algunas de las mejores mentes para investigación, desarrollo e ingeniería en la industria. Nuestras tecnologías avanzadas y de primer nivel de sistemas de combustible le ayudan a aprovechar al máximo su motor.
Cummins cuenta con más de 80 años de experiencia en sistemas de combustible en sus operaciones actuales, situadas en Columbus, Indiana; El Paso, Texas; y Juárez, México. Producimos y refabricamos tanto inyectores unitarios como sistemas de conducto común. Cummins está expandiendo las capacidades de fabricación de sistemas de combustible en otras áreas del mundo para asegurar un futuro crecimiento y apoyo a mercados globales emergentes.
La nueva línea de productos de sistemas de combustible admite aplicaciones de motor de 6 a 78 litros. El negocio de la refabricación suministra productos completamente reacondicionados para la refabricación de motores y las necesidades del servicio externo.
Haga clic en los puntos "azules" de este interactivo y obtenga más información sobre los componentes del sistema de suministro de combustible. Haga clic en Profundizar para explorar en detalle.
Los inyectores unitarios desempeñan un papel crucial en los sistemas modernos de combustible diésel, especialmente aquellos que emplean sistemas de combustible de conducto común. Estos componentes diseñados con precisión son parte integral del proceso de inyección de combustible en los motores diésel, lo que garantiza una combustión eficiente y un ahorro de combustible óptimo. Como parte del sistema de combustible, los inyectores unitarios trabajan en conjunto con las bombas de combustible, las líneas de combustible y las bombas de inyección para suministrar combustible diésel desde el tanque de combustible a través de los filtros de combustible primario y secundario. El proceso comienza con una bomba de transferencia que extrae combustible diesel del tanque de combustible, lo pasa a través del filtro de combustible primario y luego a través de la bomba de inyección. La bomba de inyección presuriza el combustible y lo entrega a inyectores de unidades individuales, quienes, a su vez, inyectan con precisión el combustible directamente en la cámara de combustión de cada cilindro.
Esta tecnología representa un avance significativo en el rendimiento del motor de diésel, ya que permite un control más preciso del suministro de combustible, mejorando la eficiencia de la combustión. El intrincado diseño y fabricación de inyectores unitarios incorpora tecnologías avanzadas para lograr este nivel de precisión. Además de mejorar el ahorro de combustible, los inyectores unitarios también contribuyen a reducir las emisiones y protegen los componentes del motor. A medida que Cummins continúa desarrollando y aplicando tecnologías de vanguardia en sistemas de combustible diésel, nuestros inyectores unitarios desempeñan un papel importante para satisfacer la demanda de motores más limpios y más eficientes en el consumo de combustible.
Los sistemas de combustible de conducto común revolucionan el proceso de inyección de combustible diésel en los motores modernos, mejorando significativamente el rendimiento, el ahorro de combustible y el control de emisiones. En el corazón de estos sistemas se encuentran los inyectores de conducto común, que desempeñan un papel fundamental en el suministro de cantidades precisas de combustible diésel a las cámaras de combustión. En una configuración de conducto común, el combustible diésel se almacena en un conducto de alta presión que suministra combustible a cada inyector de forma independiente. Esta estrategia garantiza una alta presión constante y constante, lo que permite un control preciso sobre el tiempo y la cantidad de inyección de combustible. Los inyectores de conducto común funcionan en conjunto con otros componentes del sistema de combustible, como bombas de combustible, líneas de combustible y filtros, lo que garantiza un suministro de combustible limpio y eficiente.
La tecnología detrás de los sistemas de combustible de conducto común de Cummins representa un gran avance en el diseño de motores de diésel, ya que permite un suministro de combustible más flexible y preciso, lo que conduce a un mayor ahorro de combustible y menores emisiones. Estos sistemas contribuyen a mejorar la eficiencia de la combustión al suministrar combustible a alta presión directamente a la cámara de combustión. El desarrollo de estos sistemas es el resultado de una extensa investigación y la aplicación de tecnologías avanzadas en el proceso de fabricación. Cummins invierte en estas tecnologías para cumplir con los estrictos estándares de emisiones y proporcionar a los vehículos una eficiencia de combustible y un rendimiento óptimos.
Ofertas clave del sistema de combustible Cummins
Tecnología líder en la industria
Cummins lidera la industria con sus bombas, inyectores y sistemas de combustible de vanguardia. La incorporación de tecnología avanzada garantiza una eficiencia y un rendimiento óptimos, manteniéndose fieles a la reputación de innovación de Cummins.
Soluciones personalizadas para aplicaciones variadas
Nuestros sistemas de combustible demuestran una capacidad excepcional para abordar necesidades especializadas en diversas aplicaciones. Ya sea en filtros de combustible primarios, filtros de combustible secundarios o tanques de combustible, adaptamos las soluciones con precisión.
Soluciones totalmente integradas para un rendimiento óptimo
Más allá de los componentes independientes, Cummins se destaca por ofrecer soluciones totalmente integradas. Este enfoque holístico optimiza el rendimiento del motor y el ahorro de combustible, aprovechando la sinergia de varios componentes del sistema de combustible.