Bomba portátil Cummins para aplicaciones de deshidratación
37 - 55 kW
La bomba portátil Cummins para aplicaciones de deshidratación está especialmente diseñada para transferencia de aguas residuales, deshidratación de minas, eliminación de agua salada y eliminación de agua de emergencia.
Regiones disponibles
Visión general:
Con su construcción de hierro fundido para trabajo pesado, la capacidad de autocebado cuando se llena de agua y el recebado de manera automática, los modelos de bombas portátiles de Cummins lideran la industria en el agua y la eliminación de aguas residuales. Las bombas portátiles de Cummins incluyen características exclusivas para el remolque: paso reforzado y mango de seguridad, luces de trabajo LED y luz de advertencia del faro y la carcasa con atenuación acústica opcional emite por debajo de 67 decibeles inclusive. A diferencia de la competencia, Cummins ofrece una garantía de dos años y 2000 horas que brinda servicios completamente a la bomba portátil (motor, bomba y remolque): Cummins CARE está disponible 24/7 para brindar servicio inmediato.