Cummins Power Generation

Energía que protege

Que falle un equipo no es una opción: la tecnología de Cummins Power Generation está diseñada para durar.

Reproducir video

Adaptabilidad: la mitad de la batalla ganada

miniatura de video de defensa y Energía para proteger

A medida que los sistemas de defensa modernos se van haciendo cada vez más ágiles y sofisticados, comienzan a depender más de las soluciones de generación de energía asociadas. Desde recursos para aeropuertos de expediciones básicas hasta fuentes de energía para móviles medios y avanzados, Cummins cuenta con la experiencia militar y las capacidades técnicas que usted necesita para cumplir los requisitos de rendimiento, logística y energía móvil más exigentes.

Reproducir video

100 años generando energía

Nuestra experiencia en la generación de energía nos permite ofrecerle las soluciones energéticas más resistentes y confiables para sus necesidades en el área de defensa. Todos los aspectos de las soluciones en sistemas de energía de Cummins (diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de grupos electrógenos) se reúnen en una única compañía. Todos los componentes más importantes —el motor, el alternador, los sistemas de control integrados y externos— son fabricados, instalados y probados por Cummins.

Este enfoque integrado significa que cada elemento de un grupo electrógeno se adapta para trabajar en armonía desde el principio.
 

Energía que se abre camino

un generador de energía móvil resistente

Grupo electrógeno destacado

Energía móvil resistente


Energía permanente de 5 kW a 60 kW


La energía móvil resistente (RMP, por su sigla en inglés) ofrece importantes beneficios operativos para todos los servicios militares. Con menor impacto logístico, y mejor movilidad y transportabilidad en las unidades, reduce de manera efectiva los costos operativos y de mantenimiento (O&M).

Ver ahora
un grupo electrógeno DQPBU

Grupo electrógeno destacado

Unidad de energía DQPBU


Energía permanente de 800 kW


La BPU provee energía para operaciones de tipo industrial y de soporte de vuelo, lo que permite aumentar la movilidad y la capacidad ofensiva.
 

Ver ahora

Asóciese con Cummins

Contáctenos para solicitar precios

Busque el equipo con el tamaño más económico para su especificación o carga.
Cummins ofrece precios gubernamentales en su gama de grupos electrógenos comerciales.

Para obtener una cotización, escriba a Jamie Ferguson a [email protegido]
 

Pedir cotización
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.