Generadores y motores marinos confiables para un futuro sostenible
Cummins en acción
Salga al agua; y quédese allí

Motor destacado
B4.5
El B4.5 ofrece mucha potencia en el paquete marino más pequeño tanto para aplicaciones de propulsión como auxiliares. Silencioso y confiable, el motor es ideal para clientes que buscan energía de entre 110-250 hp o de 76 kW a 186 kW.

Generador destacado
Generadores marino Onan de 4kW-65kW
Preferidos por los constructores de embarcaciones, capitanes, propietarios y astilleros, nuestros generadores marinos Onan brindan energía limpia en una variedad de modelos, incluidas las opciones con protección contra ignición.

Motor destacado
QSK60
Diseñado originalmente para aplicaciones marinas comerciales exigentes, la energía confiable del QSK 60 ahora está disponible con las certificaciones IMO III y nivel 4.
La reglamentación de emisiones de la IMO consigue una disminución de NOx del 80 %
Todo lo que necesita saber sobre por qué y cómo las reglamentaciones sobre emisiones para aplicaciones marinas ayudan al medioambiente.
Educación para estudiantes de ciencias marinas
Conozca el bergantín Matthew Turner, el buque construido con los más altos estándares de sostenibilidad y reciclaje, que también enseña a los estudiantes acerca del estilo de vida y el medioambiente marinos.
Servicio para mantenerlo en movimiento
Elija entre nuestra red de más de 9,000 ubicaciones de servicio y distribuidores en todo el mundo.
Detenga los problemas antes de que comiencen
PrevenTech® Marine es nuestra herramienta digital que le permite controlar el estado de su equipo y evitar un mantenimiento no planificado.