Motores para camionetas de uso profesional

Motores resistentes para trabajos difíciles

Los camiones de trabajo no lo tienen fácil. Ya sea que trabaje con camiones de recolección de residuos, hormigoneras, volquetes u otras aplicaciones de trabajo, su equipo trabaja más duro que los camiones comunes de carretera. Sin importar a qué trabajo se enfrenta su camión, Cummins tiene una amplia selección de motores diseñados para cumplir con sus necesidades de potencia y torsión.

Pida una cotización

 

IR A: Beneficios | Motores | Tecnología conectada | Garantía | Contacto

 

Diseñados para ofrecerle lo máximo en…

  • productividad

    Productividad

    Los intervalos de mantenimiento competitivos de Cummins y un legado de productos confiables aseguran que sus operaciones no tendrán interrupciones por tiempos de inactividad imprevistos.

  • desempeño

    Desempeño

    Sin importar el terreno o el ciclo de trabajo, Cummins puede satisfacer sus necesidades de energía y torsión con una gran selección de 200-500 hp y 520-1,700 lb-pie de torsión.

  • la ventaja de poder elegir

    Ventaja para poder elegir

    Cummins ofrece una selección de opciones a diésel y gas natural para aplicaciones de trabajo, ofreciéndole la flexibilidad para elegir el combustible que sea adecuado para sus operaciones.

  • vida útil

    Vida útil

    Los motores Cummins están diseñados para que sus máquinas potentes funcionen durante décadas, maximizando su vida útil.

Un motor para satisfacer diferentes necesidades

Sin importar su ciclo de trabajo, puede contar con Cummins gracias a una gran variedad de motores diseñados para satisfacer sus necesidades.

x12 2021

X12™

Motor para trabajo pesado (350-500 hp)

El más liviano en su clase, con la relación potencia/peso más alta de cualquier otro motor de 10-16 L

Intervalo de drenaje de aceite de 75K para ciclos de trabajo liviano, con intervalos de hasta 100K al utilizar el programa OilGuard

Varias opciones de transmisión

Conozca más

B6.7

B6.7

Motor para trabajo mediano (200-360 hp)

Uno de los motores disponibles más versátiles y flexibles

Cubre más requisitos de energía que 6-7 que cualquier otro motor en el mercado

Liviano pero duradero

Varias opciones de transmisión

Conozca más

L9

L9

Motor para trabajo mediano (260-380 hp)

La densidad de energía más alta de su clase

Liviano pero duradero, el diseño para trabajo pesado sobresale en los ciclos de trabajo severos

Las camisas de cilindro húmedas reemplazables facilitan el mantenimiento y revisión del motor de ser necesario

Varias opciones de transmisión

Conozca más

B6.7N

B6.7N

Motor a gas natural para trabajo mediano (200-240 hp)

Marca la pausa para el desempeño y confiabilidad del motor a gas natural

Excede las normas de emisiones de gases de efecto invernadero de la Agencia de Protección Ambiental, con niveles de NOx un 90 % por debajo de los requisitos actuales

Sistema de tratamiento de escape sin fluidos y sin mantenimiento

No necesita cambios radicales en la tecnología de los vehículos
 

Conozca más

L9N

L9N

Motor a gas natural para trabajo mediano (250-320 hp)

Marca la pausa para el desempeño y confiabilidad del motor a gas natural

Excede las normas de emisiones de gases de efecto invernadero de la Agencia de Protección Ambiental, con niveles de NOx un 90 % por debajo de los requisitos actuales

Sistema de tratamiento de escape sin fluidos y sin mantenimiento

No necesita cambios radicales en la tecnología de los vehículos
 

Conozca más

ISX12N

ISX12N

Motor a gas natural para trabajo pesado (320-400 hp)

Marca la pausa para el desempeño y confiabilidad del motor a gas natural

Excede las normas de emisiones de gases de efecto invernadero de la Agencia de Protección Ambiental, con niveles de NOx un 90 % por debajo de los requisitos actuales

Sistema de tratamiento de escape sin fluidos y sin mantenimiento

No necesita cambios radicales en la tecnología de los vehículos
 

Conozca más

TECNOLOGÍA DE MOTOR
SIEMPRE CONECTADA

Connected Diagnostics®

Todos los motores Cummins EPA 2017 están diseñados con tecnología Connected Diagnostics y Connected Software Updates™. Con Connected Diagnostics, puede conectar de manera inalámbrica su motor al centro digital de Cummins, dándole acceso a un monitoreo y diagnóstico continuo de las alertas de falla del sistema, todo a través de nuestra aplicación fácil de usar, alertas por correo electrónico y portal web.

Conozca más

Connected Software Updates™

Connected Software Updates ofrece actualizaciones de software por el aire (OTA, por sus siglas en inglés) que le permiten calibrar y optimizar fácilmente los módulos de control del motor de manera remota en menos de cinco minutos. Es una forma rápida y fácil de reducir las visitas al taller y de servicio y asegurar que sus motores siempre funcionen al máximo.

Conozca más

Mayor protección para más tranquilidad

Cummins tiene los mejores planes de cobertura extendida y de garantía en la industria, con el respaldo de la red de asistencia más grande y experta de Norteamérica. Puede estar tranquilo, Cummins ofrece la mejor protección para sus motores.

 

Cummins está aquí para ayudar

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.