Siempre listos. Siempre en funcionamiento.
La necesidad de generadores está en aumento en todo el mundo
Nuestros productos de sistemas de energía incluyen grupos electrógenos diésel y de gas que van desde 15-3750 kVA, alternadores, motores diésel que van desde 49-5,500 hp, motores impulsados por generador, sistemas de almacenamiento de batería y sistemas de energía integrados que combinan grupos electrógenos, controles de conexión en paralelo y tecnologías de conmutador, todos conectados a nuestras soluciones digitales líderes en la industria para un control completo del sistema de energía.
Alternadores fabricados bajo las renombradas marcas STAMFORD® y AvK®
Cummins Generator Technologies fabrica alternadores bajo las renombradas marcas STAMFORD® y AvK®, con las cuales fija la normativa del sector, y ofrece una gama que abarca desde 7.5 hasta 11,200 kVA, configuraciones aptas para todos los equipos de grupos electrógenos. Aunque nuestros productos se usan en una variedad de aplicaciones, el factor común es que Cummins Generator Technologies trabaja siguiendo un solo estándar para todos los productos y servicios, independientemente del lugar del mundo en el que se encuentre.
Sistemas de energía totalmente integrados
Cada componente de los sistemas de energía integrada de Cummins ha sido completamente diseñado y fabricado por Cummins, y ha sido probado en fábrica para asegurar la mayor confiabilidad en el sector.
Controles de grupos electrógenos integrales con PowerCommand®
PowerCommand®, de Cummins Power Generation, es un control de paralelismo digital para grupos electrógenos cuyas funciones de sincronización, carga compartida, protección, medición y monitoreo se adaptan a las necesidades de cualquier sistema de energía.
Controles a nivel del sistema: su acceso al control total de su sistema de energía
Gracias a su tecnología inteligente, escalable y fácil de usar, la serie de controles del sistema de supervisión PowerCommand® de Cummins simplifica la tarea de controlar los sistemas de energía: son estables, confiables y flexibles, y sirven para cualquier aplicación, en cualquier lugar.
Los conmutadores de transferencia de Cummins son la mejor manera de obtener energía confiable
Cummins Power Generation ofrece una amplia gama de conmutadores de transferencia y aislamientos de derivación para una transferencia confiable de energía entre fuentes de energía en cualquier aplicación, desde el hogar hasta el comercial y de misión crítica.
Administre su sistema de energía de forma remota con nuestras soluciones digitales
PowerCommand Cloud™ de Cummins brinda información en tiempo real acerca de sus sistemas de energía donde sea que esté, cuando lo necesite. Al acceder a través de su computadora, tableta o teléfono inteligente a través de una interfaz fácil de usar, PowerCommand Cloud le permite verificar el estado de su sistema, identificar fallas y acceder a notificaciones importantes de inmediato, lo que reduce sus costos de operación y mantenimiento.
Piezas y accesorios Onan
Obtenga información sobre las piezas y accesorios Cummins Onan para uso naval, RV y Energy Command™