Allí donde haya tecnología de avanzada para la industria ferroviaria, encontrará la potencia de Cummins.
Bajo el piso de los trenes de pasajeros de alta velocidad que circulan por Europa. En las amoladoras de 20 toneladas del Lejano Oriente. Cummins avanza junto a las compañías ferroviarias más progresistas del mundo, entre ellas, Bombardier y Siemens.
Ofrecemos una amplia variedad de capacidades de potencia con muchos modelos de motores específicamente diseñados para maquinarias ferroviarias.
Los motores de Cummins para coches motor, por ejemplo, tienen un diseño discreto para facilitar su uso bajo el piso del vagón y cuentan con puntos de acceso que permiten controlarlos desde abajo, sin necesidad de ingresar a los compartimentos de pasajeros. El QSK19 de 750 hp es el más nuevo de nuestros motores "horizontales" y permite impulsar una nueva generación de DMU de alta velocidad, con velocidades proyectadas de hasta 210 km/hr.
Para brindar potencia de locomoción, Cummins ofrece una amplia línea de motores de diésel de alto desempeño con bajos requisitos de mantenimiento para satisfacer sus necesidades. Tenemos disponibilidad de 12 motores diferentes con una gran variedad de potencias, incluyendo las configuraciones V12 y V16. Fabricados con capacidades de potencia de hasta 2100 rpm, estos motores consumen menos combustible, ocupan menos espacio, ofrecen intervalos de servicio más prolongados y una relación potencia/peso más alta en comparación con las unidades de baja velocidad.
El bajo costo de operación y el alto nivel de confiabilidad que garantizan los motores Cummins también los hace ideales para las maquinarias orientadas al mantenimiento de las vías. Sabemos que para que los trenes puedan respetar el horario de sus itinerarios diariamente, usted necesita mantener las vías en un perfecto estado de funcionamiento, todos los días.
Cummins también sabe que los trenes no pueden funcionar, salvo que las personas reciban la capacitación pertinente. Es por eso que ofrecemos capacitación sobre mantenimiento a cargo de especialistas, orientada al personal operativo, en nuestro centro de capacitación internacional en Daventry, Inglaterra. Para obtener más detalles, envíe su consulta a [email protegido].
La información que busca está en
cummins.com
Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.
Gracias.