En vista de la creciente necesidad de disminuir los gases de efecto invernadero (GHG), se hace necesario un sistema de generación de energía in situ que produzca tanto electricidad como energía térmica para obtener calor, vapor o aire acondicionado. Las soluciones de energía de cogeneración de Cummins pueden ayudar a las plantas a alcanzar sus objetivos de reducción de GHG, aumentar la confiabilidad, bajar los costos e incrementar la eficiencia.
Gracias a sus décadas de experiencia en sistemas de cogeneración, su proyecto de combinación de calor y energía está en las mejores manos con Cummins.

Tenga lo mejor de ambos mundos
Con sistemas alimentados con equipos de generadores diésel o de gas natural, el "calor residual" que habitualmente se disiparía mediante un sistema de enfriamiento puede captarse y utilizarse en los procesos de la planta en que sea necesario. Si se utiliza este calor para no desperdiciarlo, los costos de combustible y la producción de CO2 pueden reducirse a la mitad, lo que además le permite disminuir en hasta un 35 por ciento los costos de energía en general.

Aplicación de cogeneración de gas de mezcla pobre
Generadores de gas serie HSK78G
- Eficiencia eléctrica:hasta 43.5 %
- Eficiencia térmica: hasta 45.4 %
La serie HSK78 está compuesta por generadores de gas con un paquete completo de funciones y tecnología de gas innovadora para aplicaciones de energía permanente y potencia pico. Creada para resistir periodos prolongados en condiciones climáticas extremas, la serie ofrece el ciclo de servicio de mantenimiento general más largo del sector, de 80,000 horas.

Aplicación de cogeneración de gas de mezcla pobre
QSK60G Gas Generator Series
- Eficiencia eléctrica:hasta 43.8 %
- Eficiencia térmica: hasta 46.5 %
La QSK60G es una serie de generadores de gas de alta eficiencia que ofrece un paquete completo de funciones y tecnología de gas innovadora para aplicaciones de energía permanente, de reserva y potencia pico mediante cogeneración.
La ventaja de Cummins
Resiliencia
Suministro eléctrico aun más confiable y menor dependencia de la red eléctrica gracias a la generación in situ
Gama
Se pueden usar grupos electrógenos con motores recíprocos desde tan solo 300 kWe hasta 2MWe en sistemas que abarcan desde una sola unidad hasta más de 100 Mwe
Flexibilidad
Sistema de fácil instalación y expansión mediante soluciones modulares flexibles
Ahorro
Elegibilidad para créditos fiscales de CHP y "créditos de carbono" por emisiones reducidas de CO2
Para obtener las mejores soluciones de cogeneración, asóciese con Cummins
Somos más que un proveedor, estamos orgullosos de ser su socio. Desde el diseño del proyecto hasta el servicio y el soporte, lo acompañamos en todos los aspectos. Gracias a nuestra experiencia en cogeneración y soluciones complejas, podemos asistirlo desde el comienzo para incorporar sistemas de cogeneración en nuestras instalaciones.
Póngase en contacto con nuestro equipo para que podamos saber más sobre su proyecto y analizar precios y opciones.