Construido para funcionar. Construido para producir. Construido para durar.
Construido para funcionar. Construido para producir. Construido para durar.

Nuevo producto
Combustible dual de nivel 4 QSK50
Combustible dual de nivel 4 QSK50
Cummins lleva la innovación al siguiente nivel con la introducción de Combustible Dual para la plataforma de motores para yacimientos petrolíferos QSK50.

Motor destacado
GTA38GCE
GTA38GCE
El GTA38GCE es el motor electrónico más grande jamás ofrecido por Cummins para gas natural industrial, y proporciona la enorme potencia de 760 hp de un motor 38 L.

DPM destacado
Módulo de potencia de perforación QSK50
Módulo de potencia de perforación QSK50
El módulo de potencia de perforación QSK50, que ofrece bajas emisiones y una respuesta rápida a los cambios de carga, es lo último en desempeño confiable.