Cummins ReCon®

Refabricación de motores y piezas

Motores y piezas Cummins ReCon

miniatura de video de recon que muestra un motor recon en una tienda

¿Qué es Cummins ReCon?

Los nuevos motores Cummins se construyen con la refabricación en mente, lo que les permite tener una vida prolongada y eficiente en el consumo de combustible. Se puede refabricar hasta un 85 por ciento de un motor, y los motores Cummins están hechos para refabricarse varias veces.

Las piezas y motores Cummins ReCon fueron sometidos a desmontaje, inspección, limpieza, calibración y pruebas para garantizar que cumplan con las mismas especificaciones que las piezas o motores Cummins nuevos.

Descargar el folleto

¿Por qué comprar un producto ReCon?

ícono del símbolo de dólar

Menor costo

Opción de menor costo que un producto nuevo

ícono con llave y engranaje

Lo más nuevo y lo mejor

Últimas actualizaciones y mejoras en el diseño

ícono de escudo y motor

Como nuevo

El mismo rendimiento, durabilidad y confiabilidad

ícono de un cronómetro

Rápido

Usted necesita un motor confiable con urgencia

ícono de tilde adentro de una insignia

Con el respaldo de Cummins

Incluye la garantía Cummins con opciones de cobertura extendida

Obtenga una cotización para una pieza o motor Cummins ReCon

 

Comuníquese con un proveedor o distribuidor autorizado Cummins local para obtener más información sobre los productos Cummins ReCon, o solicite una cotización en el enlace a continuación.


Pedir cotización

Buscar una sucursal

GESTIÓN AMBIENTAL: NÚMEROS

0 M de reducción acumulada de dióxido de carbono expresada en toneladas métricas desde 2014, proveniente de los productos en uso de Cummnins.

0 + empleados de New Power de Cummins que trabajaron en tecnologías de bajo nivel de carbono o sin carbono en 2020

0 % reducción en el uso de agua por año de Cummins entre 2014 y 2020

0 % Récord de tasa de reciclaje establecido por la compañía en 2020

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.