Camiones de bomberos y ambulancias

Los motores de diésel de Cummins son los más elegidos por bomberos y personal de emergencias profesionales.

Ofrecemos una completa gama de motores de diésel que tienen dese 260 hasta 600 caballos de fuerza (194-447 kW) para todos los vehículos de emergencias, desde ambulancias hasta coches bomba. Además, ofrecemos una amplia gama de generadores hidráulicos, generadores eléctricos accionados con la toma de fuerza (PTO) y generadores de reserva.

Visite nuestra página de Fabricantes de equipos para camiones y de carrocería

Diseñados para camiones de bomberos

Los motores Cummins impulsan los camiones de bomberos desde 1937. Con la mejor relación potencia/peso y una potencia de frenado auxiliar excelente, los departamentos acceden al mejor control de sus vehículos. Las calibraciones especiales integradas con la interfaz del regulador de presión le dan al motor las mejores RPM o control de presión de descargar para un mejor control de la bomba. Trabajamos para ofrecer una integración total con el regulador de presión.

Mayor confiabilidad y durabilidad.

Cummins diseña, desarrolla y mantiene cada componente desde los sistemas de combustible hasta el postratamiento del escape como un sistema totalmente integrado. Eso nos permite optimizar cada función con mejores resultados que otros fabricantes de motores. Trabajamos estrechamente con los fabricantes de equipos originales para garantizar que los sistemas estén integrados conforme a los más altos estándares.

El sistema de postratamiento probado de Cummins usa un filtro para partículas de diésel (DPF) y tecnología de disminución catalítica selectiva (SCR), que trabajan en conjunto para aumentar la eficiencia y reducir las emisiones. El NOx se reduce a través de la recirculación refrigerada de gases de escape dentro del motor; luego, se elimina casi por completo a través de una reacción catalítica en el sistema de postratamiento.

Mejor desempeño.

En Cummins jamás nos conformamos con el status quo. El X15 es el motor más potente para combatir incendios con hasta 605 hp y hasta 2050 lb-ft de torsión. El nuevo X12 tiene 600 libras menos de peso lo que permite una mayor flexibilidad para el diseño de cabina, además de intervalos de mantenimiento más prolongados. El L9 se ha ido mejorando continuamente en los últimos 30 años, con varias mejoras en el turbo para aumentar la respuesta temporal y componentes con una mayor tolerancia al calor. Nuevo postratamiento single module y control de fluido de escape diésel para menos regeneraciones.

Mejor tecnología.

Para tener un panorama más completo de cómo la tecnología integrada de Cummins mejora el rendimiento y la confiabilidad con un nivel casi nulo de emisiones, mire el video introductorio sobre el sistema de postratamiento de Cummins para los motores de los camiones de bomberos.

 

Si desea obtener más información, descargue nuestro folleto con la línea completa de motores y generadores para camiones de bomberos y descubra por qué Cummins se distingue en todo aquello que es importante. Cada vez que hay una emergencia.

Mayor cobertura.

Además de la garantía básica integral, Cummins ofrece una variedad de planes de cobertura extendida por un máximo de 10 años/200,000 millas (321,869 km). Para obtener más información, consulte con su representante de Cummins o llámenos al 1-800-CUMMINS (1-800-286-6467).

El INLINE Mini rápidamente determina la causa de la falla y muestra las descripciones del código de falla junto con información de su equipo y motor. El adaptador con Bluetooth puede intercambiar datos de manera inalámbrica entre el módulo de control de motor u cualquier tablet con Bluetooth, directamente a la aplicación móvil Guidanz de Cummins.

Mejor atención al cliente.

Los camiones de bomberos y las ambulancias con motores Cummins tienen el respaldo de una de las redes de piezas y servicios más grandes y aptas en Norteamérica, y cuentan con más de 3,500 sucursales. Nuestros técnicos de servicio autorizados conocen a la perfección todos los aspectos de nuestros motores y tienen el equipo necesario y las piezas genuinas de Cummins para encargarse rápidamente de cualquier problema de funcionamiento.

Si el técnico de su departamento tiene una pregunta o necesita asistencia adicional durante un trabajo de mantenimiento o reparación llevado a cabo en las dependencias de la compañía, puede llamar a Cummins Care al 1-800-CUMMINS (1-800-286-6467) y uno de los representantes de Cummins le asistirá.

fama-logo.jpg

Somos un miembro de la Fire Apparatus Manufacturers' Association.

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.