INLINE es un adaptador de enlace de datos que traduce las comunicaciones provenientes del módulo de control electrónico de su motor. Los adaptadores INLINE están disponibles a través del distribuidor local de Cummins en estos tres modelos:
INLINE™ MINI
INLINE™ mini es un adaptador de enlace de datos con Bluetooth para vehículos de trabajo pesado que permite la comunicación inalámbrica entre un dispositivo móvil (por ejemplo, smartphone o tablet) y el módulo de control electrónico (ECM) a bordo para subsistemas de vehículos (por ejemplo, motor, transmisión, sistema de frenos). El INLINETM mini tiene un conector de 9 pines integrado que se enchufa directamente en el conector de diagnóstico SAE J1939-13 del vehículo.
- Compatible con aplicaciones iOS y Android
- Activación de sincronización con botón
- Protocolos admitidos: SAE J1939 (250 o 500 Kb/s), CAN (250 o 500 Kb/s), ISO 15765 (500 Kb/s), SAE J1708/J1587 (9600 b/s)
Certificaciones inalámbricas obtenidas: EE. UU., Canadá, UE, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Chile, Perú, China, Colombia, México, Emiratos Árabes Unidos, Guan, Puerto Rico, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Macedonia, Reunión , Trinidad y Tobago, Japón.
INLINE™ 6
El adaptador INLINE™ 6 puede comunicarse con su PC a través de un conector serial de 9 pines. También puede comunicarse con su PC con un bus serie universal (USB) a través de un conector estándar de 4 pines. El adaptador INLINE™ 6 se conecta a la energía del vehículo, el enlace de datos SAE J1708/J1587 y dos enlaces de datos CAN/J1939 a través de un conector serial de 25 pines.
- Cumple totalmente con la normativa RP1210 del Technology and Maintenance Council
- Cumple con los requisitos de prueba ambiental en cabina de Cummins
INLINE™ 7
El adaptador INLINE™ 7 se comunica con su PC utilizando un bus serie universal (USB) a través de un conector USB estándar, así como por WiFi o Bluetooth Como líder en la industria, Cummins se encuentra entre los primeros en lanzar un adaptador con las tres opciones de conexión. INLINE™ 7 cumple totalmente con la normativa RP1210 del Technology and Maintenance Council, y también ofrece velocidades de 250 y 500 K baudios, incluso hasta 1 megabaudios.
- Funciona con una amplia variedad de herramientas de servicio e información de Cummins, fabricantes de equipos originales y terceros
- Cumple totalmente con la normativa RP1210 del Technology and Maintenance Council
- Protocolos compatibles: J1708, J1587, J1939, ISO15765, ISO9141 (Líneas K y L)
Certificaciones inalámbricas obtenidas: EE. UU., Canadá, UE, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Noruega, Chile, Perú, China, India, México, Mauricio, Madagascar, Rusia, Guam, Puerto Rico, Bosnia y Herzegovina , Georgia, Macedonia, Reunión, Trinidad y Tobago, Mozambique, Namibia, Zambia, Zimbabue, Sudáfrica, Turquía, Uruguay, Japón y Argentina.
INLINE™ Mini de 16 clavijas (Disponible únicamente en India y China)
El adaptador Datalink INLINE™ mini de 16 clavijas para vehículos livianos y medianos con Bluetooth permite que un dispositivo móvil (por ejemplo, teléfono inteligente o tablet) se comunique de manera inalámbrica con el módulo de control electrónico a bordo para los subsistemas del vehículo (por ejemplo, motor, transmisión, sistema de frenos). El INLINETM mini de 16 clavijas tiene un conector integrado de 16 clavijas que se conecta directamente en el conector de diagnóstico SAE J1962/ISO15031-3 del vehículo. Además, este producto tiene las siguientes capacidades clave:
- Compatible con aplicaciones iOS y Android
- Activación de sincronización con botón
- Detección automática de velocidad de datos CAN
- Protocolos admitidos: SAE J1939 (250 or 500 Kb/s), CAN (250 or 500 Kb/s), ISO 15765 (500 Kb/s), SAE J1708 (9600 b/s)
Descargas de software
![]() |
El firewall de su compañía podría inhibir la instalación de este archivo. Comuníquese con el administrador de su sistema para obtener ayuda en caso de que reciba dicho mensaje. |
NOTA: Si tiene un adaptador INLINE 6, debe instalar el driver de INLINE 6 para PC que se incluye en este software. La instalación del software de INLINE 6 es la clásica de ejecución automática, basada en Windows. El archivo de configuración ejecutable (que figura más abajo) instala el driver más reciente de INLINE 6 para PC, lo cual permite a las aplicaciones de software compatibles con RP1210 comunicarse con el adaptador INLINE 6. En esta descarga también se incluyen las versiones más recientes de reflash utility y de firmware, las cuales se instalarán automáticamente en las correspondientes carpetas de su PC cuando ejecute el programa de instalación, tal como se indica más abajo.
![]() |
El soporte técnico ya no está disponible para INLINE 6 y será obsoleto para fines de 2022. Actualmente, INLINE 7 tiene certificación para usarse en varias regiones donde se puede utilizar como reemplazo de INLINE 6. Las regiones que no cuentan con certificación para INLINE 7 pueden usar un adaptador compatible con RP1210 del mercado de repuestos. |
Número de pieza:2892092
Descarga de (32 bits)
Nombre del archivo: INLINE6_6.10.1.0_32Bit.zip
Tamaño del archivo: 64.8 MB
DESCARGAR
Descarga de (64 bits)
Nombre del archivo: INLINE6_6.10.1.0_64Bit.zip
Tamaño del archivo: 64.8 MB
DESCARGAR
INSTRUCCIONES PARA EL REFLASH:
- Descargue el archivo zip correcto de INLINE 6 haciendo clic en el enlace de arriba (tenga en cuenta que si no tiene un sistema operativo de 64 bits, debería usar el archivo de 32 bits).
- Abra el archivo y extraiga el ejecutable usando el software para comprimir/descomprimir.
- Haga clic en el menú de inicio de Windows y luego, en Ejecutar.
- Haga clic en el botón Buscar y busque el archivo que ha descargado.
- Haga clic en el botón OK para instalar la versión más reciente del driver de INLINE 6, reflash utility y firmware en su PC.
- Siga las instrucciones en la pantalla para completar la instalación.
- Use el cable DB25 que tiene para conectar su adaptador INLINE 6 a la energía de más de 8 V a más de 50 V.
- Use su cable serial adaptador de DB9F a DB9M o cable USB para conectar el adaptador INLINE 6 al puerto de comunicación correspondiente de la PC.
- Siga las Instrucciones de servicio y la Guía de inicio rápido de abajo
RECURSOS ADICIONALES:
Este software no está disponible para móviles. Si desea descargarlo para su computadora de oficina o personal, vuelva a esta página desde ese dispositivo.