Software INSITE™ para diagnósticos de motor

¿Busca asistencia? Haga clic aquí

INSITE hace diagnósticos sobre el motor y muestra información sobre aspectos electrónicos del motor en su computadora. Con diagnósticos paso a paso, planos de motor integrado y diagramas esquemáticos, trabajar con INSITE es fácil. Utilizar esta aplicación de software reducirá el tiempo de solución de problemas, los errores y los procedimientos incorrectos y devolverá rápidamente a su vehículo a la carretera.

Características:
• Acceso rápido a información de viaje
• Ajuste parámetros y revise/borre información incorrecta de manera rápida y fácil.
• Asistencia para solución de problemas fácil de seguir
• Diagramas de cableado y de ubicación de sensores
• Guarde información del motor y del viaje para un uso a futuro, o como plantillas de programación
 

Descargas de software

caution1.png

1. El firewall de su compañía podría inhibir la instalación de este archivo. Comuníquese con el administrador de su sistema para obtener ayuda en caso de que reciba dicho mensaje.

2. Si su PC tiene Intel® Optane™ Drive habilitada, deshabilite esta función para garantizar el uso operativo normal de License Configuration Tool. Comuníquese con el administrador del sistema o el departamento de TI con el fin de obtener asistencia para deshabilitar Intel Optane Drive.


ATENCIÓN USUARIOS DE INSITE: ya está disponible INSITE 8.8.0. Esta versión tiene un requisito especial para el que los clientes deben prepararse:

  • Los usuarios deben tener .NET 4.7.1 instalado para ejecutar la versión actualizada de INSITE. Esto puede afectar a algunos usuarios si su Windows no se ha mantenido actualizado. Vea la información a continuación o las notas de la versión para obtener más detalles.
  • Microsoft .NET Framework 4.7.1 es compatible con Windows 10.

          Consulte las versiones de sistema operativo en la tabla a continuación.

  Sistema operativo Versión Número de compilación
  Windows 10< 1607 10.0.14393
  Windows 10 1703 10.0.15063
  Windows 10 1709 10.0.16299

 

 

 

 

 

 

megáfono

Después de noviembre de 2022 INSITE ya no será compatible con Windows 8.x OS o versiones anteriores.
Para que INSITE continúe funcionando, actualice a Windows 10.

La herramienta DESA dejará de ser admitida, al igual que las licencias emitidas a partir del 4 de febrero de 2022.
Para continuar realizando el ajuste del DESA, actualice a INSITE 8.8.0 a través de Update Manager.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:
Durante la instalación de INSITE 8.8.0.exe, el usuario puede ver varios cuadros de diálogo de antivirus que detectan archivos sospechosos durante toda la instalación. El usuario no necesita aceptarlos.

SEGURIDAD DE CALIBRACIÓN:
A fines de 2020, se publicaron nuevos códigos de calibración del módulo de control electrónico (ECM) utilizando el cifrado estándar del sector para todos los productos de motor controlados electrónicamente. Estos códigos de calibración de módulo de control electrónico solo se admiten en la versión de la herramienta de servicio electrónico INSITE ™ 8.7.0 y más nuevas. Los usuarios deben actualizarlos; de lo contrario, no podrán usar ninguna calibración descargada a través de QSOL o Cal en la función de búsqueda de código web/ECM dentro de INSITE™.

ESTE ZIP CONTIENE:

  • INSITE™ 8.8.0
  • Herramienta de configuración de licencias 1.18
  • INSITE™ Guidanz Service
  • INSITE™ ARA
  • Actualizar Manager 8.3
  • DESA (Análisis de sistema de motor dinámico)

ACLARACIÓN PARA LOS USUARIOS:
Si un usuario desea usar el paquete INSITE 8.8.0, otro paquete, el otro paquete extraído solo se puede usar una vez. Si el usuario quiere utilizarlo por segunda vez, debe eliminar el paquete extraído y volver a extraer el archivo OtherPackage.zip.

 

  • INSITE 8.8.0 - DESCARGA DE SOFTWARE

NOMBRE DEL ARCHIVO: insite8_08_0_0101.zip
TAMAÑO DEL ARCHIVO: 1.8 GB

DESCARGAR

 

➜ Este paquete se usa SOLO con Update Manager, para actualizar versiones antiguas de INSITE.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:
Una vez extraído a C:\Temp, se debe instalar Update Manager. Elija Source > Browse y seleccione la carpeta en la que extrajo el archivo Other Packages.

ACLARACIÓN PARA LOS USUARIOS:
Si un usuario desea usar INSITE 8.8.0 Other Package O INSITE 8.8.1 Other Package, e otro paquete extraído solo se puede usar una vez. Si el usuario quiere utilizarlo por segunda vez, debe eliminar el paquete extraído y volver a extraer el archivo OtherPackage.zip.

 

  • INSITE 8.8.3 - OTHER PACKAGE

NOMBRE DEL ARCHIVO: INSITE8.8.3.40_OtherPackage.zip
TAMAÑO DEL ARCHIVO: 300.3 MB

DESCARGAR

 

  • INSITE 8.8.2 - OTHER PACKAGE

NOMBRE DEL ARCHIVO: INSITE8.8.2.54_OtherPackage.zip
TAMAÑO DEL ARCHIVO: 277.8 MB

DESCARGAR

 

  • INSITE 8.8.1 - OTHER PACKAGE

NOMBRE DEL ARCHIVO: INSITE8.8.1.81_OtherPackage.zip
TAMAÑO DEL ARCHIVO: 322 MB

DESCARGAR

 

  • INSITE 8.8.0.101 - OTHER PACKAGE

NOMBRE DEL ARCHIVO: INSITE8.8.0.101_OtherPackage.zip
TAMAÑO DEL ARCHIVO: 2.0 GB

DESCARGAR

  • INSITE 8.7.0 - DESCARGA DE SOFTWARE

NOMBRE DEL ARCHIVO: insite8_07_0_0086.zip
TAMAÑO DEL ARCHIVO: 1.7 GB

DESCARGAR

  • INSITE 8.7.1.99 - OTHER PACKAGE

NOMBRE DEL ARCHIVO: INSITE8.7.1.99_OtherPackage.zip
TAMAÑO DEL ARCHIVO: 320.7 MB

DESCARGAR

 

  • INSITE 8.7.2.84 - OTHER PACKAGE

NOMBRE DEL ARCHIVO: INSITE8.7.2.84_OtherPackage.zip
TAMAÑO DEL ARCHIVO: 267.6 MB

DESCARGAR

 

  • INSITE 8.7.3.88 - OTHER PACKAGE

NOMBRE DEL ARCHIVO: INSITE8.7.3.88_Other Package.zip
TAMAÑO DEL ARCHIVO: 335.3 MB

DESCARGAR

Este software no está disponible para móviles. Si desea descargarlo para su computadora de oficina o personal, vuelva a esta página desde ese dispositivo.

Licencias de software

Algunos software y ciertas aplicaciones móviles de Cummins, tales como INSITE™, Guidanz™ y PowerSpec, requieren una licencia de software exclusiva para su uso. Dichas licencias pueden obtenerse en un distribuidor oficial de Cummins. Facilítenos algunos detalles para que podamos encontrar la información de contacto que necesita.

Resultados

Área de servicio
Teléfono
Email

Videos de capacitación

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.